MLTLDO2EVM-037

Módulo de evaluación del regulador de tensión lineal LDO universal para encapsulados DCY, DDA y KVU

MLTLDO2EVM-037

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) del encapsulado múltiple de baja caída (LDO) MLTLDO2EVM-037 ayuda a los ingenieros de diseño a evaluar el funcionamiento y el rendimiento de muchos encapsulados comunes de reguladores lineales para su posible uso en aplicaciones de circuitos propias. Esta configuración de EVM contiene un DDA, una KVU de 3 y 5 pines y una huella de encapsulado DCY para que los ingenieros solden y evalúen sus piezas.

Funciones
  • Es compatible con la mayoría de los reguladores lineales LDO en
    • Encapsulado DDA
    • encapsulado KVU de 3 y 5 pines
    • Encapsulado DCY
Controladores de CA/CC
TL720M05-Q1 Regulador de tensión de caída baja (42 V) sin batería de 450 mA con protección contra tensión invers TL750L Regulador de tensión de caída baja de 150 mA y 26 V

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
LM1117 Regulador de tensión lineal de 800 mA y 15 V LM1117-Q1 Regulador lineal de tensión de caída baja (LDO) automotriz de 1 A y 18 V con relación de rechazo de LM2936 Regulador de tensión de caída baja de 50 mA y 60 V, IQ baja, con protección de tensión inversa LM317-N Regulador de tensión lineal ajustable de 1.5 A y 40 V LM317M Regulador de tensión lineal ajustable de 500 mA y 40 V LM78M Regulador de tensión lineal de 500 mA y 35 V para 5 V LM9036 Regulador de tensión de caída baja de 50 mA, 40 V e IQ baja LMS8117A Regulador de tensión lineal de 1 A, 15 V, de 0 °C a 125 °C LP2950-N Regulador de voltaje de baja caída de 100 mA, 30 V y baja IQ LP38512-ADJ Regulador de voltaje de 1,5 A, ajustable y de baja caída, con bajo ruido y habilitación LP3882 Regulador de voltaje de 1,5 A, con caída ultrabaja LP3891 Regulador de voltaje de 800 mA, de caída ultrabaja, con habilitación LP3892 Regulador de voltaje de 1,5 A, de caída ultrabaja, con habilitación TL750M Regulador de tensión de caída baja de 750 mA y 26 V TL760M33-Q1 Regulador de tensión de baja caída, alta precisión, 500 mA y 26 V para automoción TLE4275-Q1 Regulador de tensión de caída baja (42 V) sin batería de 450 mA con reinicio y retardo para autom TLV2217 Regulador de tensión de caída baja de 500 mA y 12 V TLV761 Regulador de tensión lineal de 16 V, 1 A y PSRR alta TPS7A61-Q1 Regulador de tensión de caída baja de 300 mA, sin batería (40 V) e IQ baja, con activación para auto TPS7B83-Q1 Regulador lineal de caída baja (LDO) de 150 mA y 40 V con respuesta transitoria rápida para automoci TPS7B86-Q1 Regulador lineal de tensión de caída baja (LDO) de 500 mA, 40 V e IQ ultrabaja, con buena potencia p TPS7B87-Q1 Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 500 mA y 40 V con buena potencia para automoción TPS7B88-Q1 Regulador lineal de caída baja (LDO) de 500 mA y 40 V con respuesta transitoria rápida para automoci TPS7C84-Q1 Regulador lineal de caída baja de 150 mA y 40 V con buena potencia y amplio rango de tensión de sali UA78M Regulador de tensiónlineal de 35 V y 500 mA UA79M Regulador de tensión negativa lineal de 500 mA
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

MLTLDO2EVM-037 — Universal LDO linear voltage regulator evaluation module for DCY, DDA and KVU packages

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

MLTLDO2EVM-037 Universal LDO linear voltage regulator evaluation module for DCY, DDA and KVU packages

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide MLTLDO2EVM-037 Evaluation Module User's Guide 22/05/2020
Certificado MLTLDO2EVM-037 EU Declaration of Conformity (DoC) 23/03/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.