PMP11287

Diseño de referencia de fuente de alimentación de polarización de rango de entrada ultra amplio (10,

Información general

El PMP11287 puede manejar un rango de tensión de entrada de 10.8 VCC a 264 VCC o de 15 VCA a 264 VCA y generar una salida de 12 V/55 mA. Con el uso de un controlador PWM de UCC2813 (ciclo de trabajo de hasta el 100 %) y la topología buck-boost, esta fuente de alimentación de rango de entrada ultramplio es posible. Las dimensiones de esta placa son 20 mm (ancho) x 60 mm (largo) x 10.5 mm (alto).

Funciones
  • Entrada CC ultramplia de 10.8 V CC a 264 V CC
  • Entrada de CA ultraamplia: de 15 VCA a 264 VCA, 50/60 Hz
  • Diseño de convertidor buck-boost de alta tensión
  • Las dimensiones de la placa son 20 mm (ancho) x 60 mm (largo) x 10.5 mm (alto)
Opciones de tensión de salida PMP11287.1
Tensión de entrada (Min) (V) 10.8
Tensión de entrada (Máx) (V) 264
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) .055
Potencia de salida (W) .66
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck Boost- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBZ2.PDF (2160 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRMA9.PDF (49 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRMA8.PDF (126 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRMB0A.ZIP (1512 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCB0A.ZIP (1260 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRMB1.PDF (328 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRMA7.PDF (92 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC2813-0PWM de 1 MHz con modo de corriente BiCMOS de baja potencia y bajo consumo, UVLO de 7,2 V/6,9 V, cicl

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP11287 Test Results 13/06/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.