TCAN1167EVM

Módulo de evaluación TCAN1167-Q1 para chip base de sistema CAN FD con salida LDO y vigilancia

TCAN1167EVM

Haga su pedido ahora

Información general

Este EVM se puede utilizar para evaluar la familia de dispositivos TCAN1167. Se puede acceder fácilmente al bus CAN a través de puntos de prueba, el cabezal J13 y un conector DSUB9, estándar en muchas aplicaciones de automoción para cableado. Todos los pines están disponibles a través de cabezales o puntos de prueba. Hay un LDO integrado con una salida disponible a través de un punto de prueba. Hay disponibles huellas para la protección del bus CAN, así como diferentes opciones de terminación.

Funciones
  • Brinda acceso a los pines del bus CAN, TXD y RXD para monitorear la señalización y la comunicación CAN
  • Circuito del interruptor de ACTIVACIÓN para permitir una fácil activación desde el modo de suspensión
  • Acceso a la salida LDO integrada
  • Brinda acceso a los pines SPI para interactuar con el dispositivo mediante una MCU externa
Chips base del sistema (SBC)
TCAN1164-Q1 Chip básico del sistema CAN FD con salida LDO y vigilancia de calidad automotriz TCAN1167-Q1 Chip básico del sistema CAN FD con salida LDO y vigilancia de calidad automotriz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TCAN1167EVM — TCAN1167-Q1 evaluation module for CAN FD system basis chip with LDO output and watchdog

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TCAN1167EVM TCAN1167-Q1 evaluation module for CAN FD system basis chip with LDO output and watchdog

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de diseño

SBC-MCU-POWER-DESIGN — Matriz interactiva de compatibilidad de potencia para dispositivos de protocolo de bus y MCU de TI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Chips base del sistema (SBC)
TCAN11623-Q1 Transceptor CAN-FD con alimentación integrada de 5 V y LDO 3.3 V, 70 mA, de calidad automotriz TCAN11625-Q1 Transceptor CAN-FD con alimentación integrada de 5 V y LDO 5 V, 100 mA, de calidad automotriz TCAN1164-Q1 Chip básico del sistema CAN FD con salida LDO y vigilancia de calidad automotriz TCAN1167-Q1 Chip básico del sistema CAN FD con salida LDO y vigilancia de calidad automotriz TCAN2410-Q1 Chip básico del sistema (SBC) CAN automotriz con velocidad de datos flexible (FD) y regulador buck TCAN2411-Q1 Chip básico de sistema (SBC) CAN FD automotriz con red parcial y regulador buck TCAN2450-Q1 Chip base de sistema (SBC) automotriz con CAN FD compatible con mejora de señal (SIC) y reg. buck TCAN2451-Q1 Chip de base de sistema (SBC) SIC CAN FD con regulador buck y red parcial para automoción TCAN2845-Q1 Chip de base de sistema (SBC) CAN FD automotriz con conexión parcial a red TCAN2847-Q1 Chip base de sistema (SBC) CAN FD y LIN automotriz con conexión parcial a red TCAN2855-Q1 Chip de base de sistema (SBC) CAN FD SIC automotriz con conexión parcial a red TCAN2857-Q1 Chip automotriz básico del sistema CAN FD y LIN (SBC) con conexión a red parcial TCAN4550 Controlador CAN FD con transceptor integrado TCAN4550-Q1 Chip básico del sistema (SBC) con controlador CAN FD y transceptor integrados de calidad automotriz TLIN1028-Q1 Transceptor de red de interconexión local (LIN) con regulador de tensión integrado para automoción TLIN1431-Q1 SBC LIN de automoción para sistemas de 12 V con VREG y vigilancia integrados
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TCAN1162EVM TCAN1162 Transceptor CAN con pin de ACTIVACIÓN y módulo de evaluación LDO integrado TCAN1167EVM Módulo de evaluación TCAN1167-Q1 para chip base de sistema CAN FD con salida LDO y vigilancia TCAN24XXEVM Módulo de evaluación TCAN24xx TCAN284XEVM Módulo de evaluación TCAN284x TCAN4550EVM TCAN4550-Q1 Controlador CAN FD con módulo de evaluación de transceptor integrado TLIN1028EVM Chip básico del sistema LIN TLIN1028 con módulo de evaluación de restablecimiento de LDO y MCU integ TLIN1431EVM Módulo de evaluación TLIN1431-Q1 con red de interconexión local (LIN) con WAKE, interruptor de lado
Iniciar Opciones de descarga

SBC-MCU-POWER-DESIGN Matriz interactiva de compatibilidad de potencia para dispositivos de protocolo de bus y MCU de TI

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 26/01/2026

Interactive power compatibility matrix for TI Bus Protocol Devices and MCUs

Productos
Chips base del sistema (SBC)
TCAN11623-Q1 Transceptor CAN-FD con alimentación integrada de 5 V y LDO 3.3 V, 70 mA, de calidad automotriz TCAN11625-Q1 Transceptor CAN-FD con alimentación integrada de 5 V y LDO 5 V, 100 mA, de calidad automotriz TCAN1164-Q1 Chip básico del sistema CAN FD con salida LDO y vigilancia de calidad automotriz TCAN1167-Q1 Chip básico del sistema CAN FD con salida LDO y vigilancia de calidad automotriz TCAN2410-Q1 Chip básico del sistema (SBC) CAN automotriz con velocidad de datos flexible (FD) y regulador buck TCAN2411-Q1 Chip básico de sistema (SBC) CAN FD automotriz con red parcial y regulador buck TCAN2450-Q1 Chip base de sistema (SBC) automotriz con CAN FD compatible con mejora de señal (SIC) y reg. buck TCAN2451-Q1 Chip de base de sistema (SBC) SIC CAN FD con regulador buck y red parcial para automoción TCAN2845-Q1 Chip de base de sistema (SBC) CAN FD automotriz con conexión parcial a red TCAN2847-Q1 Chip base de sistema (SBC) CAN FD y LIN automotriz con conexión parcial a red TCAN2855-Q1 Chip de base de sistema (SBC) CAN FD SIC automotriz con conexión parcial a red TCAN2857-Q1 Chip automotriz básico del sistema CAN FD y LIN (SBC) con conexión a red parcial TCAN4550 Controlador CAN FD con transceptor integrado TCAN4550-Q1 Chip básico del sistema (SBC) con controlador CAN FD y transceptor integrados de calidad automotriz TLIN1028-Q1 Transceptor de red de interconexión local (LIN) con regulador de tensión integrado para automoción TLIN1431-Q1 SBC LIN de automoción para sistemas de 12 V con VREG y vigilancia integrados
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TCAN1162EVM TCAN1162 Transceptor CAN con pin de ACTIVACIÓN y módulo de evaluación LDO integrado TCAN1167EVM Módulo de evaluación TCAN1167-Q1 para chip base de sistema CAN FD con salida LDO y vigilancia TCAN24XXEVM Módulo de evaluación TCAN24xx TCAN284XEVM Módulo de evaluación TCAN284x TCAN4550EVM TCAN4550-Q1 Controlador CAN FD con módulo de evaluación de transceptor integrado TLIN1028EVM Chip básico del sistema LIN TLIN1028 con módulo de evaluación de restablecimiento de LDO y MCU integ TLIN1431EVM Módulo de evaluación TLIN1431-Q1 con red de interconexión local (LIN) con WAKE, interruptor de lado

Información de la versión

Interactive power compatibility matrix for TI Bus Protocol Devices and MCUs

Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TCAN1167EVM User's Guide PDF | HTML 7/12/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.