TIDA-00320

Diseño de referencia del módulo de salida digital de lado bajo paralelo de 0.5 A de 8 canales para P

TIDA-00320

Archivos de diseño

Información general

Digital Output Modules are a standard component in a PLC/PAC or DCS to control actuators, motors and other resistive, capacitive or inductive loads. Customers will benefit from this integrated protected low side driver with parallel interface as it makes the MCU interface easy to test together with a Beaglebone Black . The design is capable of delivering 0.5A on all 8 channels in a small form factor without compromising thermal management

Funciones

  • High density 8ch 24V low side digital output
  • 500mA /ch. unregulated (+20%), 2A peak
  • Parallel control for simple MCU interface
  • Capable of switching inductive loads
  • LED to indicate output state and faults
  • Beaglebone Black cape form factor for easy evaluation

Industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU705A.PDF (3931 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRCE8.PDF (236 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRCE9.PDF (345 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRCE7.PDF (57 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRCF1.ZIP (1239 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC847.ZIP (284 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRCF0.PDF (1629 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRCE6.PDF (690 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Drivers de solenoides

DRV8803Controlador de lado bajo de 4 canales, 60 V, 2.3 A, con control PWM y protección contra sobrecorrien

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

SM72485Regulador de conmutación reductor de tiempo de conexión constante de 100 V, 150 mA

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7142CCAislador digital de cuatro canales, 2/2, 50 Mbps

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7140CCAislador digital de cuatro canales, 4/0, 50 Mbps

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño 8-Ch Parallel 0.5-A Low-Side Digital Output Module for PLCs (Rev. A) 19/01/2015

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00233 Circuito de protección y eFuse de 24 VCC 10 A para controladores lógicos programables (PLC) TIDA-00236 Módulo de salida digital de 0.5 A y 8 canales de lado bajo para PLC TIDEP0027 Diseño de referencia de salida del tren de impulsos (PTO) de alto rendimiento con PRU-ICSS para apli

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.