TIDA-00725

Diseño de referencia del extremo frontal óptico de ancho de banda amplio

TIDA-00725

Archivos de diseño

Información general

This reference design implements and measures a complete 120MHz wide bandwidth optical front end comprising a high speed transimpedance amplifier, fully differential amplifier, and high speed 14-bit 160MSPS ADC with JESD204B interface.  Hardware and software are provided to evaluate the performance of the system in response to high speed optical pulses generated from the included laser driver and diode for applications including optical time domain reflectrometry (OTDR).

Funciones

 

  • Optical front-end design with demonstrated system performance
  • High-speed signal path with >120MHz of bandwidth
  • High-speed transimpedance amplifier for I-to-V conversion followed by a fully-differential amplifier driving a high-speed 14-bit ADC
  • Ultra-fast laser-diode driver and laser diode to generate Tx signal
  • Avalanche photo-diode (APD) front-end with on-board high-voltage supply
  • Flexibility to easily change components in the optical, amplifier or data-converter signal-path

 

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAZ1.PDF (4180 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRIT2.PDF (226 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRIT3.PDF (134 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRIT4.PDF (290 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRIT5.PDF (289 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRIT0.PDF (118 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRIT1.PDF (123 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRIT6A.ZIP (5408 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRIT7A.ZIP (5006 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBF1A.ZIP (3511 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDCBF2A.ZIP (3446 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRIS7.PDF (34 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRIS8.PDF (161 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRIS9.PDF (172 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MOSFET

CSD18532Q5BMOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de intercambio en caliente

TPS2400Controlador de protección contra sobretensión de 5.5 V con protección contra transitorios de entrada

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS799Regulador de tensión de caída baja de 200 mA e IQ baja, con ruido bajo y activación

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)

ADC34J45Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 14 bits y 160 MSPS

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74LVC1T45Transceptor de bus de alimentación doble de un solo bit con selector de nivel de tensión configurabl

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de transimpedancia

OPA857Amplificador de transimpedancia de salida pseudodiferencial de muy bajo ruido y banda ancha

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores totalmente diferenciales

THS4541Amplificador de E/S diferencial de alta velocidad

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS63050TPS6305x elevador/reductor con inductor único, interruptores de 1 A e inicio suave ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Optical Front-End System Design Guide 26/10/2015

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
ADC34J45EVM Módulo de evaluación del convertidor analógico a digital ADC34J45 de cuatro canales, 14 bits y 160 M

Desarrollo de software

Soporte de software
DATACONVERTERPRO-SW Software profesional de conversión de datos de alta velocidad

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.