TIDA-010236

Diseño de referencia de PFC de tótem GaN de 4 kW para electrodomésticos

TIDA-010236

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es una corrección del factor de potencia (PFC) de tótem en modo de conducción continua (CCM) de 4 kW con una placa secundaria de nitruro de galio (GaN) con refrigeración superior y un controlador digital TMS320F280025C. Junto con las funciones de protección integradas de LMG352x y C2000, se implementan protecciones completas. La caída de CA, la sobretensión y la emisión conducida (CE) están completamente validadas, lo que proporciona un diseño de PFC de tótem robusto y de alta eficiencia con C2000 y GaN.

Funciones
  • Potencia máxima de 4,000 W a una tensión nominal de 200 V a 277 V
  • Eficiencia máxima de >= 98.66 % y factor de potencia de ~0.999
  • Detección de corriente mediante amplificador de alta velocidad no aislado
  • Tótem CCM monofásico
  • Compatible con controladores digitales TMS320F28002x
Opciones de tensión de salida TIDA-010236.1
Tensión de entrada (Min) (V) 200
Tensión de entrada (Máx) (V) 277
Tensión de salida (Nom) (V) 400
Amperímetro de salida (Máx) (A) 10
Potencia de salida (W) 4000
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Boost- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUF22.PDF (1879 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMBB4.ZIP (834 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMBB3.ZIP (227 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMBB6.ZIP (10958 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGD2.ZIP (1026 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMBB5.ZIP (1717 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMBB2.ZIP (1660 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU de potencia digital en tiempo real

TMS320F280025CMCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB y CLB

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV9062Amplificador operacional doble de 5.5 V y 10 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG3522R030-Q1GaN FET de 650 V y 30 mΩ con controlador, protección e informes de temperatura integrados para autom

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7721Aislador digital reforzado doble canal, 1/1, con EMC resistente

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores aislados

AMC3302Entrada de ±50 mV, amplificador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y CC/CC in

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28710PWM de tensión y corriente constantes con PSR, conmutación de valle y compensación de cable programa

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño 4-kW GaN Totem-Pole PFC Reference Design for Appliances PDF | HTML 12/01/2023

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TMDSCNCD280025C Módulo de evaluación TMS320F280025C para C2000™ MCU controlCARD™

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.