TIDA-020019

Diseño de referencia de CAN y extremo frontal de alimentación aislados para automoción

TIDA-020019

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia exhibe una comunicación CAN aislada reforzada, que se utiliza ampliamente en entornos automotrices, en un tamaño reducido. En los vehículos híbridos y eléctricos (HEV/EV), una red de alta tensión es flotante con respecto a la tierra del chasis. Se requiere aislamiento para los canales de potencia y comunicación interconectados entre los sistemas flotantes de alta a baja tensión. Este diseño de referencia tiene un retardo de transmisión bajo que reduce el retardo de bucle y admite tasas de baudios más altas en la comunicación CAN.

Funciones
  • Aislador digital y CAN integrado (ISO1042-Q1)
  • Bajo retardo de bucle (normalmente 139 ns) para admitir arbitraje de alta velocidad
  • Aislamiento digital reforzado incorporado
  • Protección contra fallos de bus de ±70 V
  • Conforme a la norma CAN ISO 11898-2
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEL0.PDF (3966 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRXY4.PDF (99 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRXY3.PDF (54 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRXY6.ZIP (777 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF27.ZIP (522 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRXY5.PDF (490 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRXY2A.PDF (258 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS763-Q1Regulador de tensión de caída baja de 150 mA y 10 V con activación para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LMR23610-Q1Convertidor reductor síncrono SIMPLE SWITCHER de 4 V a 36 V, 1 A, homologado de grado automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores CAN aislados

ISO1042-Q1Transceptor CAN aislado con protección contra fallos de bus de 70 V y velocidad de datos flexible pa

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores para transformador

SN6505A-Q1Controlador de transformador de bajo ruido, 1 mA, 160 kHz para fuentes de alimentación aisladas con

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Automotive Isolated CAN and Power Front End Reference Design 10/12/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.