TIDA-050011

Diseño de referencia de varios patrones de iluminación circulares de LED

TIDA-050011

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia permite escenarios de interfaz hombre-máquina con un anillo LED que utiliza dos controladores LED LP5024 para crear patrones de iluminación vívidos. El diseño ayuda a resolver desafíos comunes para equipos finales con patrones de iluminación complicados y suministro de tensión constante. Este diseño también puede ajustar el brillo LP5024 con atenuación analógica sin afectar la relación de contraste del patrón de iluminación en la detección dinámica de luz ambiental.

Funciones
  • Patrones de iluminación vívidos con atenuación PWM de 12 bits y 29 kHz a través de una interfaz I2C
  • Corriente de espera ultrabaja de hasta 10 μA con modo automático de ahorro de potencia
  • Bancos programables (R, G, B) para facilitar el control por software de cada color
  • Ajusta de forma dinámica el brillo en la detección de luz ambiental
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEE6.PDF (387 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRXE7.PDF (201 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRXE5.PDF (52 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRXF0.ZIP (782 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEY7.ZIP (1246 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRXE8.PDF (904 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRXE6.ZIP (180 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Drivers LED RGB

LP5024Controlador LED RGB de corriente constante I2C de 24 canales

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de luz

OPT3001Sensor digital de luz ambiental (ALS) con respuesta de alta precisión para el ojo humano

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Ejemplo de código o demostración

TIDCEY6 — TIDA-050011 Sample Code

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-050011 Diseño de referencia de varios patrones de iluminación circulares de LED
Opciones de descarga

TIDCEY6 TIDA-050011 Sample Code

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 31/10/2018
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-050011 Diseño de referencia de varios patrones de iluminación circulares de LED

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcey6 or www.ti.com/lit/xx/tidcey6/tidcey6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCEY6. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Various LED Ring Lighting Patterns Reference Design 1/11/2018
Informe Smart speaker fundamentals: Weighing the many design trade-offs 25/02/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.