TIDA-080001

Diseño de referencia de generador de patrones de luz estructurada de factor de forma pequeño para es

TIDA-080001

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia de escaneo 3D permite el desarrollo más rápido de aplicaciones de visión artificial y escáneres 3D portátiles mediante la técnica de triangulación de luz estructurada, en la que se utiliza la tecnología DLP® para proyectar patrones altamente flexibles sobre un objeto. Este diseño utiliza el dispositivo de microespejo digital (DMD) (DLP2010) DLP® Pico™ TRP WVGA de 0.2 pulgadas con el controlador de luz y pantalla DLPC3470. El tamaño físico compacto del DLP2010 es ideal para equipos portátiles en los que es importante mantener un factor de forma pequeño y una baja potencia. Este diseño de referencia viene con un diseño de motor de luz de ejemplo que incluye la electrónica y la óptica, junto con software para generar diferentes conjuntos de patrones de luz utilizados en los diseños de escaneo 3D. El mismo diseño electrónico también se puede utilizar con el DMD DLP2010NIR, que se puede utilizar para fuentes de luz NIR que admiten longitudes de onda de 700 nm a 2500 nm. La tecnología DLP permite patrones programables y de alta velocidad. Con ellos, los diseñadores pueden lograr una reconstrucción de imágenes 3D de alta velocidad a una resolución de micrones, que es útil en una gran variedad de aplicaciones, como cámaras 3D, biométrica de reconocimiento facial, escáneres dentales 3D, visión robótica y automatización de fábricas.

Funciones
  • Cuenta con una pantalla y un controlador de luz DLPC3470, además de un controlador PMIC/LED DLPA2005 totalmente integrado
  • El diseño electrónico es compatible tanto con el DLP2010 como con el DLP2010NIR (longitudes de onda visibles y de infrarrojo cercano, respectivamente) 
  • DLP2010, DLP2010NIR: matriz de 854 x 480 de espejos de aluminio micrométricos en un diseño ortogonal con control de luz flexible y preciso
  • Utilizado en el diseño DLP2010EVM-LC
  • Capacidad para mostrar patrones monocromáticos y RGB con disparadores flexibles para el control de la cámara 
  • Incluye un motor óptico listo para producción con controlador LED programable (0 a 650 mA)
  • Interfaz gráfica de usuario de software de PC para enviar cualquier tipo de patrón al motor de luz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUE91.PDF (4254 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRX06.PDF (213 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRX07.ZIP (312 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRX05.ZIP (6214 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEV1A.ZIP (5377 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRX04A.ZIP (585 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores y conductores de DLP

DLPC3470Controlador DLP® para dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP2010LC

Hoja de datos: PDF
Controladores y conductores de DLP

DLPA2005Controlador DLP® PMIC/LED para DMD DLP2010 y DLP2010NIR (WVGA de 0.2)

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Small Form-factor Structured Light Pattern Generator Reference Design for Portab 7/09/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.