TLIN1431EVM

Módulo de evaluación TLIN1431-Q1 con red de interconexión local (LIN) con WAKE, interruptor de lado

TLIN1431EVM

Haga su pedido ahora

Información general

Este módulo de evaluación (EVM) se puede utilizar para evaluar la familia de dispositivos TLIN1431-Q1, incluidos TLIN14315RGY y TLIN14313RGY. Todas las señales del circuito integrado (IC) están disponibles en la placa y se puede acceder a las características de TLIN1431-Q1 a través de las características de la placa.

Funciones
  • Proporciona acceso a los pines del bus LIN, TXD y RXD
  • Interruptor WAKE para generar señal WAKE
  • Conexiones de puente adyacentes que permiten la comunicación de interfaz periférica en serie (SPI)
  • Comprobación de las señales de las conexiones tipo punto y tipo cabezal
  • Compatible con las dos versiones del regulador de caída baja (LDO) del TLIN1431-Q1
Chips base del sistema (SBC)
TLIN1431-Q1 SBC LIN de automoción para sistemas de 12 V con VREG y vigilancia integrados
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TLIN1431EVM — Módulo de evaluación TLIN1431-Q1 LIN con WAKE, HSS y vigilancia

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TLIN1431EVM Módulo de evaluación TLIN1431-Q1 LIN con WAKE, HSS y vigilancia

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de diseño

SBC-MCU-POWER-DESIGN — Matriz interactiva de compatibilidad de potencia para dispositivos de protocolo de bus y MCU de TI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Chips base del sistema (SBC)
TCAN11623-Q1 Transceptor CAN-FD con alimentación integrada de 5 V y LDO 3.3 V, 70 mA, de calidad automotriz TCAN11625-Q1 Transceptor CAN-FD con alimentación integrada de 5 V y LDO 5 V, 100 mA, de calidad automotriz TCAN1164-Q1 Chip básico del sistema CAN FD con salida LDO y vigilancia de calidad automotriz TCAN1167-Q1 Chip básico del sistema CAN FD con salida LDO y vigilancia de calidad automotriz TCAN2410-Q1 Chip básico del sistema (SBC) CAN automotriz con velocidad de datos flexible (FD) y regulador buck TCAN2411-Q1 Chip básico de sistema (SBC) CAN FD automotriz con red parcial y regulador buck TCAN2450-Q1 Chip base de sistema (SBC) automotriz con CAN FD compatible con mejora de señal (SIC) y reg. buck TCAN2451-Q1 Chip de base de sistema (SBC) SIC CAN FD con regulador buck y red parcial para automoción TCAN2845-Q1 Chip de base de sistema (SBC) CAN FD automotriz con conexión parcial a red TCAN2847-Q1 Chip base de sistema (SBC) CAN FD y LIN automotriz con conexión parcial a red TCAN2855-Q1 Chip de base de sistema (SBC) CAN FD SIC automotriz con conexión parcial a red TCAN2857-Q1 Chip automotriz básico del sistema CAN FD y LIN (SBC) con conexión a red parcial TCAN4550 Controlador CAN FD con transceptor integrado TCAN4550-Q1 Chip básico del sistema (SBC) con controlador CAN FD y transceptor integrados de calidad automotriz TLIN1028-Q1 Transceptor de red de interconexión local (LIN) con regulador de tensión integrado para automoción TLIN1431-Q1 SBC LIN de automoción para sistemas de 12 V con VREG y vigilancia integrados
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TCAN1162EVM TCAN1162 Transceptor CAN con pin de ACTIVACIÓN y módulo de evaluación LDO integrado TCAN1167EVM Módulo de evaluación TCAN1167-Q1 para chip base de sistema CAN FD con salida LDO y vigilancia TCAN24XXEVM Módulo de evaluación TCAN24xx TCAN284XEVM Módulo de evaluación TCAN284x TCAN4550EVM TCAN4550-Q1 Controlador CAN FD con módulo de evaluación de transceptor integrado TLIN1028EVM Chip básico del sistema LIN TLIN1028 con módulo de evaluación de restablecimiento de LDO y MCU integ TLIN1431EVM Módulo de evaluación TLIN1431-Q1 con red de interconexión local (LIN) con WAKE, interruptor de lado
Iniciar Opciones de descarga

SBC-MCU-POWER-DESIGN Matriz interactiva de compatibilidad de potencia para dispositivos de protocolo de bus y MCU de TI

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 26/01/2026

Interactive power compatibility matrix for TI Bus Protocol Devices and MCUs

Productos
Chips base del sistema (SBC)
TCAN11623-Q1 Transceptor CAN-FD con alimentación integrada de 5 V y LDO 3.3 V, 70 mA, de calidad automotriz TCAN11625-Q1 Transceptor CAN-FD con alimentación integrada de 5 V y LDO 5 V, 100 mA, de calidad automotriz TCAN1164-Q1 Chip básico del sistema CAN FD con salida LDO y vigilancia de calidad automotriz TCAN1167-Q1 Chip básico del sistema CAN FD con salida LDO y vigilancia de calidad automotriz TCAN2410-Q1 Chip básico del sistema (SBC) CAN automotriz con velocidad de datos flexible (FD) y regulador buck TCAN2411-Q1 Chip básico de sistema (SBC) CAN FD automotriz con red parcial y regulador buck TCAN2450-Q1 Chip base de sistema (SBC) automotriz con CAN FD compatible con mejora de señal (SIC) y reg. buck TCAN2451-Q1 Chip de base de sistema (SBC) SIC CAN FD con regulador buck y red parcial para automoción TCAN2845-Q1 Chip de base de sistema (SBC) CAN FD automotriz con conexión parcial a red TCAN2847-Q1 Chip base de sistema (SBC) CAN FD y LIN automotriz con conexión parcial a red TCAN2855-Q1 Chip de base de sistema (SBC) CAN FD SIC automotriz con conexión parcial a red TCAN2857-Q1 Chip automotriz básico del sistema CAN FD y LIN (SBC) con conexión a red parcial TCAN4550 Controlador CAN FD con transceptor integrado TCAN4550-Q1 Chip básico del sistema (SBC) con controlador CAN FD y transceptor integrados de calidad automotriz TLIN1028-Q1 Transceptor de red de interconexión local (LIN) con regulador de tensión integrado para automoción TLIN1431-Q1 SBC LIN de automoción para sistemas de 12 V con VREG y vigilancia integrados
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TCAN1162EVM TCAN1162 Transceptor CAN con pin de ACTIVACIÓN y módulo de evaluación LDO integrado TCAN1167EVM Módulo de evaluación TCAN1167-Q1 para chip base de sistema CAN FD con salida LDO y vigilancia TCAN24XXEVM Módulo de evaluación TCAN24xx TCAN284XEVM Módulo de evaluación TCAN284x TCAN4550EVM TCAN4550-Q1 Controlador CAN FD con módulo de evaluación de transceptor integrado TLIN1028EVM Chip básico del sistema LIN TLIN1028 con módulo de evaluación de restablecimiento de LDO y MCU integ TLIN1431EVM Módulo de evaluación TLIN1431-Q1 con red de interconexión local (LIN) con WAKE, interruptor de lado

Información de la versión

Interactive power compatibility matrix for TI Bus Protocol Devices and MCUs

Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TLIN1431EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 23/06/2022
Certificado TLIN1431EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 9/05/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.