TPS23734EVM-094

Módulo de evaluación TPS23734 para aplicaciones PD de PoE IEEE802.3bt tipo 3, clase 4

TPS23734EVM-094

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación TPS23734 (TPS23734EVM-094) contiene circuitos de evaluación y referencia para el TPS23734, que es un controlador IEEE802.3bt de tipo 3 clase 4 PoE PD, EA Gen 2 Ready, adecuado para aplicaciones PoE PD de tipo 3 (25.5 W).

Funciones
  • PoE PD compatible con IEEE802.3bt de tipo 3 clase 4
  • Controlador PWM integrado para configuración de retorno o de abrazadera activa
  • Trama de frecuencias para reducir las interferencias electromagnéticas
  • Control de arranque suave con arranque avanzado y protección contra sobrecarga en modo hiccup
  • Desconexión suave
Dispositivos alimentados
TPS23734 PD de PoE IEE 802.3bt, tipo 3, clase 1-4, con control CC-CC de alta eficiencia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS23734EVM-094 — TPS23734 evaluation module for IEEE802.3bt type 3 Class 4 PoE PD applications

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS23734EVM-094 TPS23734 evaluation module for IEEE802.3bt type 3 Class 4 PoE PD applications

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS23734EVM-094 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 17/08/2022
Certificado TPS23734EVM-094 EU Declaration of Conformity (DoC) 29/05/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.