TPS51206EVM-745

Regulador de terminador DDR de fuente/disipador de pico de 2 A con referencia de búfer V

TPS51206EVM-745

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS51206EVM-745 utiliza el TPS51206. El TPS51206 es un regulador de terminación de doble velocidad de datos (DDR) disipador/fuente con salida de referencia de búfer VTTREF. Está diseñado específicamente para sistemas de baja tensión de entrada, bajo costo y bajo recuento de componentes externos en los que el espacio es una consideración clave. El TPS51206EVM-745 está diseñado para proporcionar una tensión de terminación adecuada y una tensión de referencia en búfer de 10 mA para memoria DDR que cubre especificaciones DDR2 (0.9 VTT), DDR3 (0.75 VTT), DDR3L (0.675 VTT) y DDR4 (0.6 VTT) con componentes externos mínimos.

Funciones
  • Tensión VDD: admite carril de 5 V y carril de 3.3 V
  • Rango de tensiónVLDOIN, VDDQ: 1.2 V–1.8 V
  • Carga transitoria integrada (con capacidad de disipación y abastecimiento) para emular el comportamiento transitorio disipador/fuente que ayuda a evaluar el rendimiento dinámico. Para facilitar el uso, las resistencias integradas pueden modificar tanto el paso de carga como el tiempo de los transitorios.
  • Interruptor S1, S2 para la función de activación de S3 y S5
  • Puntos de prueba convenientes para sondear pruebas de VTT, VTTREF, CLK_IN y respuesta de bucle
  • Placa de circuito impreso (PCB) de cuatro capas con todos los componentes en la parte inferior
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS51206 Regulador de terminador DDR de fuente/disipador de pico de 2 A con referencia de búfer VTTREF para D
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS51206EVM-745 — 2-A Peak Sink/Source DDR Termination Regulator With VTTREF Buffered Reference

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS51206EVM-745 2-A Peak Sink/Source DDR Termination Regulator With VTTREF Buffered Reference

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS51206EVM-745 User's Guide 5/08/2011
Certificado TPS51206EVM-745 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.