TPS53681EVM-002

Módulo de evaluación de doble canal (6+2/5+3) para controlador reductor D-CAP+™ con interfaz PMBus

TPS53681EVM-002

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación TPS53681EVM permite a los usuarios evaluar las características de funcionamiento del controlador TPS53681 con las etapas de potencia inteligentes CSD95490 en una aplicación de punto de carga (POL) reductora de baja tensión y alta corriente con la funcionalidad de configuración, control y monitorización de la interfaz PMBus incluida.

El dispositivo funciona con una alimentación de tensión de entre 4.5 V y 17 V y permite la programación y monitorización a través de la interfaz PMBus y nuestro software de diseño Fusion Digital Power™.

Funciones
  • VIN: 4.5 V a 17 V
  • Configurable a 6+2 o 5+3 fases
  • Compatibilidad con pruebas de circuito integrado de aplicación específica de alta potencia (ASIC) y puertas programables de campo (FPGA) de hasta 300 A.
  • Compatible con cargas dinámicas
Controladores de CC/CC
TPS53681 Controlador multifásico reductor D-CAP+™ de doble canal 6+2/5+3, con NVM y PMBus
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS53681EVM-002 — Módulo de evaluación de doble canal (6+2/5+3) para controlador reductor D-CAP+™ con interfaz PMBus

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS53681EVM-002 Módulo de evaluación de doble canal (6+2/5+3) para controlador reductor D-CAP+™ con interfaz PMBus

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide Using the TPS53681EVM 18/12/2017
Certificado TPS53681EVM-002 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.