ADC-ENERGY-METROLOGY-LIB-SW

ADC 能源量測函式庫軟體

ADC-ENERGY-METROLOGY-LIB-SW

下載項目

概覽

ADC 能源計量庫軟體包實現了使用高性能、多通道類比數位轉換器 (ADC) 的電能計量典型參數,適用於電表、配電單元 (PDU) 和斷路器的能量測量。

ADC 以高達 8 kHz 的取樣率對通道的輸出進行取樣,以測量 AC 每主電源一相的電流和電壓。此軟體庫可在 0.05 A 至 100 A 的廣泛輸入電流範圍中實現高準確度,並支援如獨立諧波分析等進階電源品質功能所需的高取樣頻率。與應用程式整合式系統單晶片 (SoC) 和專用應用程式特定產品相比,使用獨立 ADC 對電流感測器輸出進行取樣,為設計人員在選擇計量微控制器時提供了更大的靈活性。

此軟體包含硬體抽象層,以實現 ADC 與 Arm® Cortex® 之間的通訊,並可透過硬體抽象層移植到其他微處理器。

還包含一個 Windows® PC GUI,用於顯示 TIDA-010037 與 TIDA-010036 參考設計中的計量參數。

特點

此軟體特別支援計算各種能量測量的計量參數,包括:

  • 總體及每相的有功電能 (kWh)、無功電能 (kvarh) 和視在電能 (kVAh),並帶有脈衝產生輸出
  • 總體及每相的有功功率 (kW)、無功功率 (kvar) 和視在功率 (kVA)
  • 總體及每相的基本有功電能
  • 總體及每相的基本有功功率
  • 總體及每相的功率因數
  • 每相電壓和電流的均方根值 (RMS)
  • 線路頻率
  • 供電電壓的下降與驟降、膨脹、中斷以及低於和高於標準的偏差
  • 每相電壓的總諧波失真 (THD)
  • 每相電流的 THD
  • 電壓相位對相位角度
  • 每相位零交叉點
  • 定點和浮點校準因數

  • 測量計算函式庫
  • ADC 和微處理器的硬體抽象層
  • 多相電表範例應用程式
  • 測試報告
  • 用於顯示電表應用程式計量參數的 Windows PC GUI
  • Code Composer Studio™ 整合開發環境和 IAR Embedded Workbench 專案

下載 觀看有字幕稿的影片 影片
重要注意事項

此專案現在位於 MSPM0-SDK 上。請參閱中介軟體文件,取得最新的 ADC 能源計量資料庫軟體。此頁面的下載連結僅用來存取舊版資料庫。

下載項目

驅動程式或資料庫

ADS131M0X-ADC-ENERGY-METROLOGY-LIB-SW-LINUX ADC energy metrology library software for ADS131M0x (Linux® installer)

支援產品和硬體

ADS131M0X-ADC-ENERGY-METROLOGY-LIB-SW-LINUX ADC energy metrology library software for ADS131M0x (Linux® installer)

close
最新版本
版本: null
發行日期: 2024/8/23
驅動程式或資料庫

ADS131M0X-ADC-ENERGY-METROLOGY-LIB-SW-MAC ADC energy metrology library software for ADS131M0x (macOS® installer)

支援產品和硬體

ADS131M0X-ADC-ENERGY-METROLOGY-LIB-SW-MAC ADC energy metrology library software for ADS131M0x (macOS® installer)

close
最新版本
版本: null
發行日期: 2024/8/23
驅動程式或資料庫

ADS131M0X-ADC-ENERGY-METROLOGY-LIB-SW-WIN ADC energy metrology library software for ADS131M0x (Windows® installer)

支援產品和硬體

ADS131M0X-ADC-ENERGY-METROLOGY-LIB-SW-WIN ADC energy metrology library software for ADS131M0x (Windows® installer)

close
最新版本
版本: null
發行日期: 2024/8/23

技術文件

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
應用說明 Compact Multichannel Current Sensing PDF | HTML 2020/11/6

相關設計資源

軟體開發

IDE、配置、編譯器或偵錯程式
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 整合式開發環境 (IDE)
軟體開發套件 (SDK)
SIMPLELINK-MSP432-SDK SimpleLink MSP432 軟體開發套件 (SDK)

硬體開發

偵錯探測器
TMDSEMU110-U XDS110 JTAG 偵錯探測器 TMDSEMU200-U XDS200 USB 偵錯探測器

參考設計

參考設計
TIDA-010036 使用獨立 ADC 的一相分流電錶參考設計 TIDA-010037 使用獨立 ADC 的高準確度分相 CT 電錶參考設計

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援