CIRCUIT060001

單電源、低壓側、單向電流感測電路

CIRCUIT060001

概覽

This single–supply, low–side, current sensing solution accurately detects load current up to 1A and converts it to a voltage between 50mV and 4.9V. The input current range and output voltage range can be scaled as necessary and larger supplies can be used to accommodate larger swings.
特點
  • Senses Temperature between 25°C - 50°C 
  • Output: 0.05V - 3.25V 
  • Single 3.3V Supply with half-supply reference
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

開始使用

  1. Read the circuit design and circuit design with MSP430 SAC
  2. Download the model

相關設計資源

設計工具與模擬

計算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 類比工程師計算機
模擬工具
TINA-TI 基於 SPICE 的類比模擬程式

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

檢視所有論壇主題 以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援

影片