CIRCUIT060007

低壓側雙向電流感測電路

CIRCUIT060007

概覽

這款單電源供電低壓側雙向電流感測解決方案可準確偵測 –1A 至 1A 的負載電流。輸出的線性範圍為 110mV 至 3.19V。低壓側電流感測可將共模電壓維持在接地附近,因此在具有較大匯流排電壓的應用中最為實用。

特點
  • 具有中間電源參考的單一 3.3V 電源
  • 輸入:-100mV 至 100mV
  • 輸出:110mV 至 3.19V
  • 可感測 -1A 到 1A 的輸入電流
  • 增益:15.5 V/V
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

技術文件

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 7
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
Circuit design Low-side, bidirectional current-sensing circuit (Rev. C) PDF | HTML 2024/10/10
Circuit design Low-side bidirectional current sensing circuit with MSP430™ smart analog combo (Rev. B) PDF | HTML 2024/10/8
電子書 Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) PDF | HTML 2024/9/24
電子書 An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 2022/4/12
應用說明 How to Use the Smart Analog Combo in MSP430™ MCUs (Rev. A) PDF | HTML 2019/10/24
使用指南 0-A to 1-A Single-Supply Low-Side Current-Sensing Solution Design Guide (Rev. B) 2015/12/11
設計指南 +/-1A Single-Supply Low-Side Current Sensing Solution Design Guide 2014/12/8

相關設計資源

設計工具與模擬

計算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 類比工程師計算機
模擬工具
TINA-TI 基於 SPICE 的類比模擬程式

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援

影片