CIRCUIT060010

PWM 產生器電路

CIRCUIT060010

概覽

This circuit utilizes a triangle wave generator and comparator to generate a 500 kHz pulse-width modulated (PWM) waveform with a duty cycle that is inversely proportional to the input voltage. An op amp and comparator generate a triangle waveform which is applied to the inverting input of a second comparator. The input voltage is applied to the non-inverting input of this second comparator. By comparing the input waveform to the triangle wave, a PWM waveform is produced. The second comparator is placed in the feedback loop of an error amplifier to improve the accuracy and linearity of the output waveform.
特點
  • 5V Single supply with half-supply reference 
  • Input: -2V to 2V 
  • Output: 0V to 5V
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

開始使用

  1. Read the circuit design
  2. Download the model

技術文件

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 3
類型 標題 下載最新的英文版本 日期
Circuit design PWM generator circuit (Rev. B) PDF | HTML 2024/10/16
電子書 Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) PDF | HTML 2024/9/24
使用指南 TIPD108 Verified Design Reference Guide 2013/9/19

相關設計資源

設計工具與模擬

計算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 類比工程師計算機
模擬工具
TINA-TI 基於 SPICE 的類比模擬程式

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

檢視所有論壇主題 以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援

影片