CIRCUIT060014

具有 MOSFET 的電壓至電流 (V-I) 轉換器電路

CIRCUIT060014

概覽

這款單電源低側 V-I 轉換器可為負載提供適當調節的電流,並可與高於運算放大器供應電壓的電壓連接。此電路接受 0 V 和 2 V 間的輸入電壓,並可將其轉爲 0 mA 和 100 mA 間的電流。透過將低側電流感測電阻器 R3 中的壓降回饋至運算放大器反向輸入,以精確調節電流。
特點
  • 單 5-V 電源
  • 輸入:0 V 至 2 V
  • 輸出:0 mA 至 100 mA
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

技術文件

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 5
類型 標題 下載最新的英文版本 日期
電子書 Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) PDF | HTML 2024/9/24
應用說明 Voltage-to-current (V-I) converter circuit with MOSFET (Rev. A) PDF | HTML 2021/8/20
Circuit design Voltage-to-current (V-I) converter circuit with BJT PDF | HTML 2021/5/14
應用說明 AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) PDF | HTML 2020/10/21
使用指南 TIPD102 Verified Design Reference Guide 2013/9/19

相關設計資源

設計工具與模擬

計算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 類比工程師計算機
模擬工具
PSPICE-FOR-TI PSpice® for TI 設計與模擬工具 TINA-TI 基於 SPICE 的類比模擬程式

參考設計

參考設計
TIPD101 0 至 5V 輸入、0mA 至 500mA 輸出的低壓端 V-I 轉換器參考設計 TIPD102 高壓側 V-I 轉換器、0-2V 至 0-100mA、1% 全幅誤差

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

檢視所有論壇主題 以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援

影片