CIRCUIT060016
非反向麥克風前置放大器電路
CIRCUIT060016
概覽
此電路使用非反相放大器電路配置來放大麥克風輸出訊號。此電路擁有非常好的幅度平坦度,且在音訊頻率範圍內表現較小的頻率響應偏差。此電路設計採用單 5-V 電源運作。
特點
- 單 5-V 電源
- 輸入壓力:100 dB SPL (2 Pa)
- 最大輸出:1.228 Vrm
- 頻率範圍:20 Hz 至 20 kHz
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 3