CIRCUIT060017

雙電源、離散、可編程增益放大器電路

CIRCUIT060017

概覽

此電路使用可變輸入電阻,提供 6 dB (2 V/V) 至 60 dB (1000 V/V) 的可編程非反相增益範圍。此設計可在增益範圍中維持相同截止頻率。
特點
  • 雙 +/- 2.5-V 電源
  • 輸入:+/- 1.25 V
  • 輸出:+/-2.4 V
  • 頻寬: 7 kHz
  • 增益:2 V/V 至 1000 V/V
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

開始使用

  1. 請閱讀電路設計
  2. 下載模型

技術文件

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 3
類型 標題 下載最新的英文版本 日期
Circuit design Dual-supply, discrete, programmable gain amplifier circuit (Rev. A) PDF | HTML 2024/10/16
電子書 Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) PDF | HTML 2024/9/24
Application brief Choosing the Right Multiplexer for a Discrete Programmable Gain Amplifier (PGA) PDF | HTML 2020/9/29

相關設計資源

設計工具與模擬

計算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 類比工程師計算機
模擬工具
PSPICE-FOR-TI PSpice® for TI 設計與模擬工具 TINA-TI 基於 SPICE 的類比模擬程式

參考設計

參考設計
TIPD204 低成本數位可編程增益放大器參考設計

支援與培訓

影片