CIRCUIT060019

具有非反相正參考電壓電路的反相運算放大器

CIRCUIT060019

概覽

此設計使用具非反相正參考電壓的反相放大器,將 –1 V 至 2 V 輸入訊號轉爲 0.05 V 至 4.95 V 輸出電壓。此電路可將具有正斜率和負偏移的感測器輸出電壓轉為可用的 ADC 輸入電壓範圍。
特點
  • 單 5-V 電源
  • 輸入:-1 V 至 2 V
  • 輸出:20 mV 至 4.95 V
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

開始使用

  1. 請閱讀電路設計
  2. 下載模型

技術文件

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 3
類型 標題 下載最新的英文版本 日期
電子書 Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) PDF | HTML 2024/9/24
Circuit design Inverting op amp with non-inverting positive reference voltage circuit (Rev. A) 2019/2/4
應用說明 Designing Gain and Offset in Thirty Seconds 2002/2/1

相關設計資源

設計工具與模擬

計算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 類比工程師計算機
模擬工具
PSPICE-FOR-TI PSpice® for TI 設計與模擬工具 TINA-TI 基於 SPICE 的類比模擬程式

支援與培訓

影片