CIRCUIT060020
反向放大器電路
CIRCUIT060020
概覽
此設計可轉換輸入訊號 Vi,並使用 –2 V/V 訊號增益。輸入訊號通常來自低阻抗源,因為此電路的輸入阻抗由輸入電阻器 R1 決定。反相放大器的共模電壓等於連接至非反相節點的電壓,在此設計中即為接地。
特點
- 雙 +/- 15-V 電源
- 輸入:+/- 7 V
- 輸出:+/-14 V
- 頻寬: 3 kHz
- 增益:-2 V/V
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 6