CIRCUIT060022
非反向放大器電路
CIRCUIT060022
概覽
此設計可放大輸入訊號 Vi,訊號增益為 10 V/V。輸入訊號可能來自高阻抗來源 (例如 MΩ),因為此電路的輸入阻抗是由運算放大器的極高輸入阻抗 (例如 GΩ) 所決定。非反向放大器的共模電壓等於輸入訊號。
特點
- 輸入:±1 V
- 輸出:±10 V
- 供應:±15 V
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 3
| 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 下載最新的英文版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應用說明 | AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) | PDF | HTML | 2020/10/21 | |||
| Circuit design | Noninverting amplifier circuit (Rev. A) | PDF | HTML | 2019/1/31 | |||
| 應用說明 | Handbook of Operational Amplifier Applications (Rev. B) | 2016/9/19 |