CIRCUIT060031

3-十進位、負載電流感測電路

CIRCUIT060031

概覽

This single-supply, low-side, current-sensing solution accurately detects load current between 10 μA and 10 mA. A unique yet simple gain switching network was implemented to accurately measure the three decade load current range.
特點
  • Input: 10 μA to 10 mA
  • Output: 100 mV to 4.9 V
  • Supply:
    • Vcc = 5 V
    • Vee = 0V
    • Vref = 0V
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

開始使用

  1. Read the circuit design
  2. Download the model

技術文件

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
類型 標題 下載最新的英文版本 日期
Circuit design 3-decade, load-current sensing circuit (Rev. A) PDF | HTML 2019/2/1

相關設計資源

設計工具與模擬

計算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 類比工程師計算機
模擬工具
PSPICE-FOR-TI PSpice® for TI 設計與模擬工具 TINA-TI 基於 SPICE 的類比模擬程式

參考設計

參考設計
TIPD104 電流感測解決方案、10uA-10mA、低壓側、單電源供電

支援與培訓