CIRCUIT060038

快速回應過電流事件偵測電路

CIRCUIT060038

概覽

這是一種快速回應單向電流感測解決方案,通常稱爲過電流防護 (OCP),可提供 < 2-μs 時間回應、tresp、過電流警報訊號,以關閉超出閾值電流的系統。在此特定設定中,正常運作負載為 80 mA 至 900 mA,過電流閾值定義為 1 A (IOC_TH)。電流分流監控器由 5-V 電源軌供電。OCP 可套用至高壓側與低壓側拓撲。此電路中的解決方案為高壓側實作。此電路對於智慧型揚聲器和擴充底座很有用。
特點
  • 輸入:Iload = 80 mA 至 900 mA
  • 過流條件:
    • Ioc_th = 1 A
    • t_resp = < 2 μs
  • 輸出:
    • Vout_oc = 1.2 V
    • Vout_release = 1.18 V
  • 供應電源:
    • Vs = 5 V
    • Vref = 0 V
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 4
類型 標題 下載最新的英文版本 日期
* Circuit design Fast-response overcurrent event detection circuit 2019/5/27
電子書 An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 2022/4/12
選擇指南 Current Sense Amplifiers (Rev. E) 2021/9/20
Circuit design Overcurrent event detection circuit 2018/7/31

相關設計資源

設計工具與模擬

計算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 類比工程師計算機
模擬工具
PSPICE-FOR-TI PSpice® for TI 設計與模擬工具 TINA-TI 基於 SPICE 的類比模擬程式

支援與培訓