CIRCUIT060048
AC 耦合反相放大器電路
CIRCUIT060048
概覽
此電路會放大 AC 訊號,並轉變輸出訊號,使其以電源電壓的一半為中心。請注意,輸入訊號有零 DC 偏移,因此會在接地上方與下方擺動。此電路的主要優點是,即使放大器沒有負電源,它也能接收到擺動至接地下方的訊號。
特點
- 輸入:Vi = -240 mV 至 240 mV
- 輸出:Vo = 0.1 V 至 4.9 V
- 供應電源
- Vcc = 5 V
- Vee = 0 V
- Vref = 5 V
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2
類型 | 標題 | 下載最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Circuit design | AC coupled (HPF) inverting amplifier circuit (Rev. B) | PDF | HTML | 2024/10/11 | |||
類比設計期刊 | A new filter topology for analog high-pass filters | 2008/8/6 |