CIRCUIT060049

AC 耦合非反向放大器電路

CIRCUIT060049

概覽

此電路會放大 AC 訊號,並轉變輸出訊號,使其以電源電壓的二分之一為中心。請注意,輸入訊號有零 DC 偏移,因此會在接地上方與下方擺動。此電路的主要優點是,即使放大器沒有負電源,它也能接收到擺動至接地下方的訊號。
特點
  • 輸入:Vi = -240 mV 至 240 mV
  • 輸出:Vo = 0.1 V 至 4.9 V
  • 供應:
    • Vcc = 5 V
    • Vee = 0 V
    • Vref = 5 V
  • 較低的截止頻率:16Hz
  • 上限截止頻率:≥ 1 MHz
  • AC 增益:10 V/V
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

開始使用

  1. 請閱讀電路設計
  2. 下載模型

技術文件

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 4
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
應用說明 AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) PDF | HTML 2020/10/21
Circuit design AC coupled (HPF) non-inverting amplifier circuit (Rev. A) 2017/8/2
應用說明 Basic Introduction to Filters - Active, Passive, and Switched-Cap (Rev. A) 2010/4/21
類比設計期刊 A new filter topology for analog high-pass filters 2008/8/6

相關設計資源

設計工具與模擬

計算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 類比工程師計算機
模擬工具
PSPICE-FOR-TI PSpice® for TI 設計與模擬工具 TINA-TI 基於 SPICE 的類比模擬程式

參考設計

參考設計
TIPD185 AC 耦合、單電源供電、反向和非反向放大器參考設計

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援