CIRCUIT060061
單端輸入至差分輸出電路
CIRCUIT060061
概覽
此電路將 0.1 V 至 2.4 V 的單端輸入轉換為單一 2.7-V 電源的 ±2.3 V 的差動輸出。只要滿足運算放大器輸入共模範圍和輸出擺幅限制,就可以依需求調整輸入和輸出範圍。
特點
- 輸入:Vi = 0.1 V 至 2.4 V
- 輸出:Vo = -2.3 V 至 2.3 V
- 供應:
- Vcc = 2.7 V
- Vee = 0 V
- Vref = 2.5 V
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 4
| 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 下載最新的英文版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit design | Single-ended input to differential output circuit (Rev. B) | PDF | HTML | 2024/10/15 | |||
| Circuit design | Single-ended to differential using a two op-amp circuit (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/9/20 | |||
| Circuit design | Circuit for differential output from a single-ended precision DAC (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/9/19 | |||
| 設計指南 | High-Performance Single-Ended to Differential Active IF for High-Speed ADCs | 2014/8/20 |