CIRCUIT060064
具有非反相正參考電壓電路的非反相運算放大器
CIRCUIT060064
概覽
此設計使用具非反相正參考的非反相放大器,將 –1 V 至 3 V 輸入訊號轉爲 0.05 V 至 4.95 V 輸出電壓。此電路可將具有正斜率和負偏移的感測器輸出電壓轉為可用的 ADC 輸入電壓範圍。
特點
- 輸入:Vi = -1 V 至 3 V
- 輸出:Vo = 0.05 V 至 4.95 V
- 供應電源:
- Vcc = 5 V
- Vee = 0 V
- Vref = 2.5 V
技術文件
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2