CIRCUIT060067

交流電 (AC) 耦合儀器放大器電路

CIRCUIT060067

概覽

此電路會從 DC 耦合輸入到儀器放大器的 AC 耦合輸出。輸出會透過積分器回饋,積分器的輸出則用於調變放大器的參考電壓。這會建立高通濾波器,並可有效抵銷輸出偏移。此電路可避免輸入上需要大型電容器及電阻器,而這會大幅降低因元件不相符造成的 CMRR。
特點
  • 輸入:Vi = -13 V 至 13 V
  • 輸出:Vo = -14.85 V 至 14.85 V
  • 供應:
    • Vcc = 15 V
    • Vee = -15 V
  • 較低的截止頻率 = 16 Hz
  • 增益 = 1
  • 輸入 = ±2 VAC;+10 VDC
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

開始使用

  1. 請閱讀電路設計
  2. 下載模型

技術文件

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
Circuit design AC coupled instrumentation amplifier circuit (Rev. A) PDF | HTML 2024/10/9
應用說明 AC Coupling Instrumentation and Difference Amplifiers 2000/9/27

相關設計資源

設計工具與模擬

計算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 類比工程師計算機
模擬工具
PSPICE-FOR-TI PSpice® for TI 設計與模擬工具 TINA-TI 基於 SPICE 的類比模擬程式

參考設計

參考設計
TIPD191 具有 DC 抑制功能的儀器放大器參考設計

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援