CIRCUIT060069
使用全差分放大器的差分輸入至差分輸出電路
CIRCUIT060069
概覽
此設計使用全差動放大器 (FDA) 做為至差動輸出放大器的差動輸入。
特點
- 輸入:差動 = 1 Vpp
- 輸出:差動 = 16 Vpp
- 供應:
- Vcc = 10 V
- Vee = 0 V
- 輸出共模 = 5 V
- 3 dB 頻寬 = 3 MHz
- AC 增益 (Gac) = 16 V/V
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2