CIRCUIT060074
具有比較器電路的高壓側電流感測
CIRCUIT060074
概覽
此高壓側電流感測解決方案使用一個具有軌對軌輸入共模範圍的比較器,若負載電流上升到 1 A 以上,便在比較器輸出 (COMP OUT) 建立過電流警示 (OC 警示) 訊號。此實作中的 OC 訊號為低電位作動。因此當超過 1-A 閾值時,比較器輸出會變低。實作磁滯後會在負載電流降低至 0.5 A (減少 50%) 時,讓 OC-Alert 返回邏輯高狀態。此電路利用開漏輸出比較器,為控制數位邏輯輸入針腳而進行電平轉換輸出高邏輯電平。對於需要驅動 MOSFET 開關閘極的應用,建議使用具推挽輸出的比較器。
特點
- 負載電流:
- 過電流,Ioc = 1 A
- 恢復電流,Irc = 0.5 A
- 系統供應電壓典型值 Vs = 10 V
- 比較器輸出狀態:
- 過電流Vol < 0.4 V
- 正常運作:Voh = Vpu = 3.3V
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
| 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 下載最新的英文版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit design | High-Side Current Sensing With Comparator Circuit (Rev. C) | PDF | HTML | 2024/7/24 |