CIRCUIT060092

具有 MSP430 智慧類比組合的低雜訊和長距離被動式紅外線感測器調節器電路

CIRCUIT060092

概覽

有些 MSP430™ 微控制器 (MCU) 包含可配置的整合式訊號鏈元件,例如運算放大器、DAC 和可編程增益級。這些元件組成了所謂的智慧類比組合 (SAC) 周邊設備。如需不同類型的 SAC 資訊,以及如何運用可配置類比訊號鏈功能,請造訪 MSP430 MCU 智慧類比組合訓練課程。若要開始進行設計,請下載低雜訊長距離 PIR 感測器調節器電路設計檔案。此設計運用 MSP430FR2355 MCU 中四個整合式運算放大器區塊 (SAC) 中的兩個。兩個 SAC_L3 周邊設備在通用模式下配置爲串接運算放大器,用於放大和過濾來自被動式紅外線 (PIR) 感測器的訊號。電路包含多個低通和高通濾波器,可降低電路輸出時的雜訊,並且能偵測長距離的動作,以減少誤觸發。此電路中的第二級運算放大器輸出可在內部或外部連接至 MSP430FR2355 MCU 中的其他整合式周邊設備。例如,類比轉數位轉換器 (ADC) 窗型比較器可定期對此輸出進行取樣 (無 CPU 介入),並在訊號超過閾值時觸發中斷,以表示動作或警示。
特點
  • AC 增益 = 90 dB
  • 濾波器切斷頻率:
    • fL = 0.7 Hz
    • fH = 10 Hz
  • 供應:
    • Vcc = 3.3 V
    • Vee = 0 V
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

技術文件

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2
類型 標題 下載最新的英文版本 日期
Circuit design Low-noise long-range PIR sensor conditioner circuit MSP430 smart analog combo (Rev. B) PDF | HTML 2024/10/9
應用說明 How to Use the Smart Analog Combo in MSP430™ MCUs (Rev. A) PDF | HTML 2019/10/24

相關設計資源

設計工具與模擬

計算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 類比工程師計算機
模擬工具
PSPICE-FOR-TI PSpice® for TI 設計與模擬工具 TINA-TI 基於 SPICE 的類比模擬程式

支援與培訓