CIRCUIT060094
具有 MSP430 智慧類比組合的單電源應變規橋接放大器電路
CIRCUIT060094
概覽
有些 MSP430™ 微控制器 (MCU) 包含可配置的整合式訊號鏈元件,例如運算放大器、DAC 和可編程增益級。這些元件組成了所謂的智慧類比組合 (SAC) 周邊設備。如需不同類型的 SAC 資訊,以及如何運用可配置類比訊號鏈功能,請造訪 MSP430 MCU 智慧類比組合訓練課程。若要開始進行設計,請下載應變計電橋放大器電路設計檔案。應變片是一種感測器,其電阻隨施力多寡而改變。電阻的變化與感測器因施力而承受的作用力成正比。此壓力感測電路使用置於橋接配置中的應變片來測量電阻的變化。此設計運用 MSP430FR2355 中所有四個內建運算放大器區塊 (SAC)。兩個 SAC_L3 周邊設備在通用模式下,可放大應變片電阻變化產生的差動訊號,而另兩個周邊設備則配置在 DAC 模式下,以供應參考電壓 (Vref) 和激磁電壓 (Vex)。透過改變 R10,惠斯通電橋的輸出會產生一個小的差動電壓,該電橋被饋入兩個 SAC 運算放大器儀表放大器輸入。儀表放大器的線性乃基於 MSP430 SAC 運算放大器的輸入共模和輸出擺幅範圍,可在本文件結尾規格表中找到。第二級運算放大器的輸出可直接由板載 ADC 取樣,或由板載比較器監控,以在 MCU 內部進一步處理。
特點
- 輸入Vi 差值 (Vi1 - VI2):V = -2.22 mV 至 2.27 mV
- 輸出:Vo = 0.1 V 至 3.2 V
- 供應電源:
- Vcc = 3.3 V
- Vee = 0 V
- Vref = 1.65 V
- 應變計電阻變化 = 115 Ω 至 125 Ω
- Vcm = 1.34 V
- 增益 = 690 V/V
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1