CIRCUIT060096
具有 MSP430 智慧類比組合的半波整流器電路
CIRCUIT060096
概覽
有些 MSP430™ 微控制器 (MCU) 包含可配置的整合式訊號鏈元件,例如運算放大器、DAC 和可編程增益級。這些元件組成了所謂的智慧類比組合 (SAC) 周邊設備。如需不同類型的 SAC 資訊,以及如何運用可配置類比訊號鏈功能,請造訪 MSP430 MCU 智慧類比組合訓練課程。若要開始進行設計,請下載半波整流器電路設計檔案。精密半波整流器只轉換並傳輸時間變化輸入訊號 (最好是正弦) 的負半輸入至其輸出。此電路在反相放大器配置中使用 MSP430FR2311 SAC_L1 運算放大器,且配備適當的二極體。在 MSP430FR2355 SAC_L3 區塊中透過使用整合式 DAC,提供非反相運算放大器端子的偏壓電壓,以留下進一步整合的空間。適當選擇回饋電阻值後,即可獲得不同的增益。精密半波整流器通常與其他運算放大器電路一起使用,例如 peakdetector 或有限頻寬的非反相放大器,以產生 DC 輸出電壓。SAC_L3 運算放大器的輸出可與 MSP430FR2355 中的其他三個 SAC_L3 區塊串聯,以擴充類比訊號鏈功能,或直接由板載 ADC 取樣,或由板載比較器監控,以在 MCU 內部做進一步處理。此配置的設計旨在以高達 50 kHz 的頻率處理 0.2 Vpp 和 2 Vpp 之間的正弦輸入訊號。
特點
- 輸入:Vi = 0.2 Vpp 至 2 Vpp
- 輸出:Vo = 0.1 Vp 至 1 Vp
- 供應電源:
- Vcc = 3.3 V
- Vee = 0 V
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1