CIRCUIT060097

具有 MSP430 智慧類比組合的轉阻放大器電路

CIRCUIT060097

概覽

有些 MSP430™ 微控制器 (MCU) 包含可配置的整合式訊號鏈元件,例如運算放大器、DAC 和可編程增益級。這些元件組成了所謂的智慧類比組合 (SAC) 周邊設備。如需不同類型的 SAC 資訊,以及如何運用可配置類比訊號鏈功能,請造訪 MSP430 MCU 智慧類比組合訓練課程。若要開始進行設計,請下載 MSP430 轉阻放大器電路設計檔案。轉阻運算放大器電路配置可將輸入電流來源轉換為輸出電壓。電流到電壓增益是以反饋電阻為基礎。當輸入電流改變時,電路可在輸入來源維持固定電壓偏壓,這對許多感測器都有利。MSP430FR2311 中跨阻放大器 (TIA) 模組的特性使其特別適合此功能;不過,該電路也可以使用 MSP430FR2311 SAC_L1 或具有附加內建 DAC 和 PGA 功能的 MSP430FR2355 SAC_L3 來實作。這些整合式運算放大器的輸出可直接由板載 ADC 取樣,或由板載比較器監控,以在 MCU 內部做進一步處理。
特點
  • 輸入:I = 0 A 至 30 µA
  • 輸出:Vo = 0.2 V 至 3.2 V
  • BW: fp = 10 kHz
  • 供應:
    • Vcc = 3.3 V
    • Vee = 0 V
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

技術文件

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
類型 標題 下載最新的英文版本 日期
Circuit design Transimpedance amplifier circuit with MSP430 smart analog combo (Rev. B) PDF | HTML 2024/10/7

相關設計資源

設計工具與模擬

計算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 類比工程師計算機
模擬工具
PSPICE-FOR-TI PSpice® for TI 設計與模擬工具 TINA-TI 基於 SPICE 的類比模擬程式

支援與培訓