DLPR200

DLPC200 配置和支援韌體

DLPR200

下載項目

概覽

The DLP 0.55 XGA Chipset contains DLP5500, DLPC200 and DLPA200. To enable broad functionality of the chipset, TI is offering DLPC200 configuration and support software. This provides developers the flexibility to time and control the DLP5500 micromirrors for a variety of applications.

特點

DLPR200API - Application Programming Interface (API) for DLPC200. Provides users of the 0.55 XGA Chipset, DLP5500, API access to develop their own custom application.

 

DLPR200F - Configuration firmware for the DLPC200. Enables real-time operation of the 0.55 XGA Chipset, DLP5500, for modes such as Structured Light and Video.

 

DLPR200USB - Driver software for LightCommander USB Interface. Enables use of the DLP LightCommander USB interface for custom applications.

 

DLPR200APP - Reference application source code for DLPC200 API. Demonstrates how to interface to the DLPC200 API for custom applications.

 

下載 觀看有字幕稿的影片 影片

下載項目

程式碼範例或展示

DLPR200APP Reference Application Source Code for DLPC200 API

lock = 需要匯出核准 (1 分鐘)
支援產品和硬體

DLPR200APP Reference Application Source Code for DLPC200 API

close
最新版本
版本: null
發行日期: 2025/11/18
應用軟體及架構

DLPR200API Application Programming Interface (API) for DLPC200

lock = 需要匯出核准 (1 分鐘)
支援產品和硬體

DLPR200API Application Programming Interface (API) for DLPC200

close
最新版本
版本: null
發行日期: 2025/11/18
韌體

DLPR200F Configuration Firmware for DLPC200

lock = 需要匯出核准 (1 分鐘)
支援產品和硬體

DLPR200F Configuration Firmware for DLPC200

close
最新版本
版本: null
發行日期: 2025/11/18

技術文件

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 3
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
使用指南 DLPC200 SPI Slave Interface (Rev. C) 2018/3/23
勘誤表 DLP Products Technical Advisory 2014/1/20
應用說明 DLP LightCommander API Reference Manual (Rev. C) 2013/5/13

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援