IEC60730SWPACKAGES

C2000 SafeTI™ 60730 軟體套件

IEC60730SWPACKAGES

下載項目

概覽

C2000 MCU SafeTI-60730 軟體套件包含 UL 認證的認可元件,SafeTI™ 軟體套件有助於更輕易且更快速的透過 C2000™ 即時控制微控制器 (MCU) 完成功能安全消費者應用軟體設計。在這些 SafeTI 軟體套件中的軟體皆為經 UL 認證的認可元件,除符合 UL 1998:2008 Class 1 標準外,亦遵循 IEC 60730-1:2010 Class B 標準,且兩者都包括家用電器、電弧偵測器、電源轉換器、電動工具、電動自行車等其他應用。在 SafeTI 軟體套件中可選擇 TI C2000 MCU,並可利用這些 MCU 嵌入應用中,協助客戶精簡遵循功能安全消費裝置的認證。由於這兩項標準極為相似,因此 IEC 60730 軟體程式庫也有助客戶開發遵循 IEC 60335-1:2010 標準的消費應用產品。

軟體套件內含可立即執行的簡易應用範例,以及做為特定 TI C2000 MCU 之認可元件、可從 SafeTI 軟體資料夾下載的 UL 認證軟體庫,並且包含支援的安全手冊和使用指南。軟體庫可嵌入 IEC 60730 及 UL 1998 所需的各種系統測試,如支援安全手冊所述。以軟體庫建立的專案示範如何建立開機自我測試 (POST) 和定期自我測試 (PST),並透過 UART 周邊設備連線執行報告。使用指南示範如何將測試整合至功能安全消費者應用程式設計中。C2000 MCU 包括特殊硬體元素 (平行簽名分析(PSA)),允許在逐週期基礎上對資料匯流排進行 40 位元循環冗餘校驗 (CRC) 以提高安全性,而不影響主要 CPU 或軟體應用。

RD-195 軟體套件實作適合 UL1699B 的應用程式,因該應用程式使用 TI 的 UL 認證、做為認可元件且完備的 UL 1998:2008 Class 1 標準程式庫,同時也包含 TI 的電弧偵測庫。該軟體庫提供的 RS232介面可用於遠端配置和狀態資訊。此 RD-195 套件可做為實作自訂電弧偵測系統的起點。

特點
  • 支援以下 C2000 系列
    • Delfino F2833x
    • Piccolo F2802x、F2803x、F2805x、F2806x
  • 對 Delfino F2837x 及 Piccolo F2807x 的支援包含在 SafeTI 診斷程式庫
  • IEC60730 軟體庫、使用指南程式碼範例
  • Piccolo MCU Arcdetect 軟體庫、使用指南、RD195 電路圖及程式碼範例

  • 適用於 IEC60730 的 C2000 MCU 安全手冊
  • IEC60730 軟體庫

下載項目

驅動程式或資料庫

C2000-IEC60730-SW-PACKAGE C2000 SafeTI™ IEC60730 Software libraries, user guides, and code examples

lock = 需要匯出核准 (1 分鐘)

C2000-IEC60730-SW-PACKAGE C2000 SafeTI™ IEC60730 Software libraries, user guides, and code examples

close
最新版本
版本: null
發行日期:

技術文件

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 3
類型 標題 下載最新的英文版本 日期
應用說明 C2000™ Hardware Built-In Self-Test (Rev. A) PDF | HTML 2022/9/28
應用說明 Error Detection in SRAM (Rev. A) PDF | HTML 2020/10/28
應用說明 C2000 CPU Memory Built-In Self-Test 2017/11/27

相關設計資源

軟體開發

驅動程式或資料庫
C2000-SAFETI-DIAGNOSTICS-LIB C2000 SafeTI™ 診斷軟體庫 CONTROLSUITE controlSUITE™ 套裝軟體:適用於 C2000™ 微控制器的軟體和開發工具

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

檢視所有論壇主題 以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援