MCU-PLUS-SDK-AM273X
適用於 Sitara™ 微控制器的 AM273x 軟體開發套件 (SDK)
MCU-PLUS-SDK-AM273X
概覽
MCU+ SDK (軟體開發套件) 是一套專為 TI 嵌入式處理器所設計的統合軟體平台,提供簡易設定,可迅速且立即執行基準測試與示範。此軟體不需要從頭開始建立基本系統軟體功能,所以能加速應用程式開發時程。
SDK 內含 R5F 及 C66x DSP 核心、範例、驅動程式和開機載入程式的支援。SDK 的確切內容視裝置的功能而定,但所有裝置都共用常用 API (應用程式編程介面),並建立在現有經實證的軟體元件上,以確保可靠性和品質。軟體元件經過完整測試,確保其可搭配 TI 的 Code Composer Studio 整合式開發環境共同運作。
軟體支援:
TIFS 和金鑰寫入器套件:TI 基礎安全性 (TIFS) 是 MCU-PLUS-SDK 的附加套件,可在支援安全性的裝置上開發 SDK,透過客戶配置的金鑰提供信任根。此外,它還提供加密驅動程式,用於啟動、偵錯、執行階段 OTP 服務和金鑰管理的安全服務。金編寫入器公用程式可協助客戶佈建客戶金鑰,並將安全設備生命週期從 HS-FS (無安全性的非安全變體) 轉換到 HS-SE (啓用安全性的生產變體)。
特點
- ARM Cortex R5F、C66x DSP 上的 FreeRTOS 與無 RTOS 支援
- 用於晶片內建 SOC 週邊設備和 EVM 週邊設備的裝置驅動器
- 開機載入程式適合不同開機媒體,如 UART、QSPI 快閃記憶體
- 與工具緊密整合:
- SysConfig 工具整合,可用於產生 Pinmux、週邊設備、時鐘設定的系統初始化程式碼
- CCS IDE 與所有範例的 CCS 專案整合
- 用於從 CCS IDE 內或從 Web 瀏覽器瀏覽 SDK 的 TI 資源總管 (TIREX) 整合
- 刷寫工具可刷寫應用程式和開機載入程式以刷寫媒體。
- 整合示範與範例包括:
- 簡單易用的 RTOS、無 RTOS 與裝置驅動程式範例
- SDK 內含 R5F 及 C66x DSP 核心、範例、驅動程式和開機載入程式的支援。
- SDK 的確切內容視裝置的功能而定,但所有裝置都共用常用 API (應用程式編程介面),並建立在現有經實證的軟體元件上,以確保可靠性和品質。
- 軟體元件經過完整測試,確保其可搭配 TI 的 Code Composer Studio 整合式開發環境共同運作。
開始使用
- 訂購 TMDS273GPEVM
- 立即展開雲端架構 TMDS273GPEVM 開箱即用體驗,進行快速啟動並執行開箱即用基準示範。
- 請參閱 MCU + Academy 以取得簡單易用的訓練模組
下載項目
MCU-PLUS-SDK-AM273X — MCU+ SDK for AM273x – RTOS, No-RTOS
MCU-PLUS-SDK-AM273X — MCU+ SDK for AM273x – RTOS, No-RTOS
MCU PLUS SDK Windows Installer
MCU PLUS SDK Linux Installer
文件
Documentation - START HERE
Documentation Only Package
Download CCS 12.7.0 Version for Windows or Linux
Download TI ARM CLANG 3.2.2 LTS for Windows or Linux
Download SysConfig 1.20.0 for Windows or Linux
版本資訊
Thank you for your interest in the AM273x MCU PLUS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.
- The SDK includes a real-time multitasking kernel, network communications support, examples, and drivers.
- The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
- The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.
最新功能
- QSPI read issue fix in DMA mode
- I2C LLD driver support
- QSPI LLD driver support
- DTHE AES CTR, CFB, Streaming examples
您可能需要的其他資源
AM27X-ACADEMY — AM27x academy
AM27X-ACADEMY — AM27x academy
版本資訊
The AM27x academy features easy-to-use training modules ranging from the basics of getting started to advanced development topics.