MSP430-HAPTOUCH-SDK

具有觸覺回饋的 MSP430TCH5E 電容式觸控軟體開發套件

MSP430-HAPTOUCH-SDK

下載項目

概覽

This is a software development kit for the MSP430TCH5E HAPTOUCH booster pack. It also includes MSP430 Launchpad software (for PC communication) and PC applications (to experience PC gaming) with capacitive touch and Immersion Touchsense 2200™ haptics.

Learn more about the MSP430TCH5E HAPTOUCH booster pack.

特點
  • Fully programmable HAPTOUCH boosterpack software development kit.
  • MSP430 Haptics Library featuring Immersion Tourchsense 2200 technology.
  • Code example for use of the haptics library in simple applications

  • \MSP430_Haptics_Library - Core haptics library
    • HapticsLib.lib - A static library file containing the entire MSP430TCH5E Haptics Library
    • HapticsLib.h - A header file allowing access to the library
  • \HapTouch_BoosterPack
    • \MSP430_One_Click_Download_Image - Default BoosterPack and LaunchPad firmware
    • \MSP430_Source_Projects - Code Composer source projects for the one-click-download directory.
    • \PC_Tools
    • \HapTouch_GUI - PC tool to drive haptics and create new haptics sequences, and program them to the BoosterPack.
    • \Touch2Key - Used with the gaming usage mode. Converts capacitive touch button presses to keystrokes, for use with online gaming sites.
    • \PCB_Design_Files - The hardware files needed to create the board.
    • \HapTouch_Eagle - Design files for use with EAGLE
    • \Gerbers - Gerber files for building up your own boards
    • BoosterPack.bat - Invokes the MSP430Flasher to download the default factory image to a BoosterPack, using a UIF430 FET Tool.
    • LaunchPad.bat - Invokes the MSP430Flasher to download the LaunchPad software image to a G2553 mounted onto a G2 LaunchPad.
    • HapTouch_Layout.pdf - A PDF of the layout
    • HapTouch_Schematic.pdf - A PDF of the schematic
    • HapTouch_BOM.txt - Bill of materials
    • AppNote - HapTouch_BoosterPack
  • Manifest.html

下載項目

軟體開發套件 (SDK)

MSP430-HAPTOUCH-SDK MSP430TCH5E HAPTOUCH Software Development Kit

MSP430-HAPTOUCH-SDK MSP430TCH5E HAPTOUCH Software Development Kit

close
最新版本
版本: null
發行日期:

您可能需要的其他資源

程式碼範例或展示

SLAC619 MSP430TCH5E Code Examples

支援產品和硬體

支援產品和硬體

產品
MSP430 微控制器
MSP430TCH5E 具 16KB 快閃記憶體、512B SRAM、啟用觸覺回饋、電容式觸控、10 位元 ADC、UART/SPI/I2C 的 16 MHz MCU
下載選項

SLAC619 MSP430TCH5E Code Examples

close
最新版本
版本: 01.00.00.0F
發行日期: 2020/3/11
產品
MSP430 微控制器
MSP430TCH5E 具 16KB 快閃記憶體、512B SRAM、啟用觸覺回饋、電容式觸控、10 位元 ADC、UART/SPI/I2C 的 16 MHz MCU

版本資訊

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac619 or www.ti.com/lit/xx/slac619f/slac619f.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC619. Please update any bookmarks accordingly.

技術文件

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 5
類型 標題 下載最新的英文版本 日期
使用指南 MSP430TCH5E Haptics Library Designer's Guide 2013/12/9
應用說明 1-uA Capacitive Grip Detection Based on MSP430 Microcontrollers (Rev. B) 2013/8/14
應用說明 10-cm Capacitive Proximity Detection With MSP430 Microcontrollers (Rev. A) 2013/7/8
應用說明 Capacitive Touch Sensing and SYS/BIOS 2012/9/12
應用說明 Wireless Remote Controller With Capacitive Touch Pad Using MSP430F51x2 (Rev. A) 2012/5/17

硬體開發

開發套件
MSP-EXP430F5529LP 適用 USB 的 MSP430F5529 LaunchPad™ 開發套件 MSP-TS430PW28A MSP-TS430PW28A - 適用於 MSP430F2x 和 MSP430G2x MCU 的 28 針腳目標開發基板

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

檢視所有論壇主題 以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援

影片