PROCESSOR-SDK-OMAPL137

適用於 OMAPL137 處理器的處理器 SDK - 支援 TI-RTOS

PROCESSOR-SDK-OMAPL137

下載項目

概覽

處理器 SDK (軟體開發套件) 是一套專為 TI 嵌入式處理器所設計的整合軟體平台,提供簡易設定,可迅速且立即執行基準測試與示範。  所有 TI 代表產品的處理器 SDK 版本均相同,開發人員能順暢地在其他裝置上再次使用軟體,與移轉軟體至其他裝置。  有了處理器 SDK 和 TI 嵌入式處理器解決方案,讓開發可調式平台解決方案從此變得更輕鬆簡單。

OMAP-L137 的處理器 SDK 包含對 TI-RTOS 作業系統的支援。

RTOS 主要特點:

  • TI RTOS 核心,這是一套適用於 TI 裝置的輕量即時嵌入式作業系統
  • 晶片支援函式庫、驅動程式和基礎電路板支援公用程式
  • 最佳化 C674x 演算法程式庫
  • 適用於 PROCESSOR-SDK-RTOS-OMAPL137 的 TI-RTOS 處理器 SDK 不再獲得 TI 的持續設計支援。如需詳細資訊,請參閱本公告
特點

RTOS 特色:

  • 完整驅動程式可用性
  • 除錯和設備公用程式
  • 電路板支援封裝
  • 示範和範例
  • 適用於 RTOS 開發的 Code Composer Studio™ IDE
  • 文件

處理器 SDK 完全免費,並且不需要向德州儀器 (TI) 支付任何即時權利金。

下載 觀看有字幕稿的影片 影片

下載項目

軟體開發套件 (SDK)

PROCESSOR-SDK-RTOS-OMAPL137 TI-RTOS Processor SDK for OMAP-L137 and C6747, C6745, C6743 (No design support from TI available. Refer to Overview- RTOS Highlights for details.)

支援產品和硬體

支援產品和硬體

產品
多媒體與工業網路 SoC
OMAP-L137 低功耗 C674x 浮點 DSP + Arm9 處理器 - 最高 456MHz
硬體開發
開發板
TMDSOSKL137 OMAP-L137/TMS320C6747 浮點入門套件
下載選項

PROCESSOR-SDK-RTOS-OMAPL137 TI-RTOS Processor SDK for OMAP-L137 and C6747, C6745, C6743 (No design support from TI available. Refer to Overview- RTOS Highlights for details.)

close
最新版本
版本: 06.03.00.106
發行日期: 2020/4/19

Code Composer Studio IDE for Windows Host

Code Composer Studio IDE for Linux Host

產品
多媒體與工業網路 SoC
OMAP-L137 低功耗 C674x 浮點 DSP + Arm9 處理器 - 最高 456MHz
硬體開發
開發板
TMDSOSKL137 OMAP-L137/TMS320C6747 浮點入門套件

文件

Additional software elements not included in SDK

Link to Release Notes for Processor SDK RTOS

Link to Getting Started Guide for Processor SDK RTOS

Link to Developer Guide for Processor SDK RTOS

Software Manifest of Components Inside the SDK

版本資訊

Thank you for your interest in the OMAP-L137/C674x Processor Software Development Kit (SDK) for a real-time operating system (RTOS). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

The SDK includes a real-time multitasking kernel, FAT file system, network communications support, examples, and drivers. The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality. The software components are fully tested to ensure that they work together with TI's Code Composer Studio integrated development environment.

More Information If you'd like more information on all of these choices, please refer to the Processor RTOS SDK Getting Started Guide. For a complete overview of the SDK, please refer to the Processor RTOS SDK Software Developer Guide.

相關設計資源

軟體開發

IDE、配置、編譯器或偵錯程式
CCSTUDIO CCStudio™ integrated development environment (IDE)

硬體開發

開發板
TMDSOSKL137 OMAP-L137/TMS320C6747 浮點入門套件

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援

影片