TI-BT-STACK-LINUX-ADDON
適用於 AM335x EVM、AM437x EVM 以及具有 WL18xx 和 CC256x 之 BeagleBone 的 TI Bluetooth Linux 外掛程式
TI-BT-STACK-LINUX-ADDON
概覽
本套件包含 TI Bluetooth 堆疊與 Platform Manager 的安裝套件、預編譯物件與原始碼,可輕鬆升級 AM437x EVM、AM335x EVM 或 BeagleBone 上的預設 LINUX EZSDK 二進位。該軟體使用 Linaro GCC 4.7 建置,可以新增到其他平台上使用類似工具鏈的 Linux SDK 中。
Bluetooth 堆疊已完全通過認證(QDID172096 和 QDID172097),提供簡易的命令行範例應用程式以加速開發,並且根據需求提供 MFI 功能。
有關授權資訊、發行說明和支援的設定檔,請下載套件。如需 TI Bluetooth 堆疊和 Platform Manager 的其他資訊,請參閱 TI Bluetooth 堆疊使用指南(請參閱下方技術文件)。
- 適用於 Linux 的 TI BT 堆疊 – 軟體元件
- Bluetopia:
- 雙模式傳統 Bluetooth (BR/EDR) 和 Bluetooth 低功耗 (BLE) 通訊協定堆疊和設定檔。
- 支援 Bluetooth 核心規格 v5.1
- 支援 WL18XX 和 CC256X
- 如需更多詳細資訊,請至 https://www.ti.com/tool/tibluetoothstack-sdk
- Bluetopia PM:
- Bluetopia Platform Manager 是用戶端伺服器插件,它使多個應用程式能夠同時與 Bluetopia 堆疊進行通訊。
- 每個應用程式都會連結到 BluetopiaPM 用戶端庫,該庫負責與單一 BluetopiaPM 伺服器守護程式通訊,而該守護程式則承載 Bluetopia 堆疊。
- 平台適配驅動程式
- 直接連接到標準 TTY 驅動程式和 GPIO sysfs。
- 應透過 Linux 裝置樹在「tibt」區段提供 GPIO 編號和 TTY ID。
- 序列驅動程式:
- Linux 適配層透過平台特定的序列驅動程式與 UART 介面連接。
- Bluetopia:
特點
- 雙模式傳統 Bluetooth (BR/EDR) 和 Bluetooth 低功耗 (BLE) 堆疊
- Bluetooth 核心規格 v5.1
- Platform Manager 框架允許多個用戶端應用程式使用堆疊
- 與 TI 共用傳輸驅動程式整合(自 Linux 3.8 起提供)
- 適用於 Gstreamer(開放原始碼音訊框架)的外掛程式
- 在堆疊層級(作為連結到堆疊的單一應用程式)和 Platform Manager 層級(作為多個連接到單一堆疊守護程式的用戶端應用程式)提供了範例應用程式
下載項目
驅動程式或資料庫
TI-BT-STACK_LINUX-ADDON — TI Bluetooth Stack Add-On For Linux platform with WL18xx and CC256x
TI-BT-STACK_LINUX-ADDON — TI Bluetooth Stack Add-On For Linux platform with WL18xx and CC256x
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 3
| 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 下載最新的英文版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 網路安全諮詢 | InjectaBLE: Injecting Malicious Traffic Into Established Bluetooth® Low Energy | 2021/6/22 | ||||
| 網路安全諮詢 | Bluetooth Low Energy, Basic Rate/Enhanced Data Rate – Method Confusion Pairing V | PDF | HTML | 2020/5/18 | |||
| 網路安全諮詢 | Bluetooth Basic Rate/Enhanced Data Rate – Bluetooth Impersonation AttackS (BIAS) | PDF | HTML | 2020/5/18 |