UCD3138FW-BIDI

具有 UCD3138 整合式數位控制器的非隔離雙向轉換器

UCD3138FW-BIDI

下載項目

概覽

UCD3138 non isolated bi-directional switching converter quickly gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on a Wide Vin non isolated bi-directional topology by providing all-inclusive firmware with ZVS Transition mode support.

特點

This firmware comes with native support for following features:

  • Transition mode supported as wells as Hard-switching.
  • ZVS Control at Low Line for light load efficiency
  • Phase sync and DPWM engine enables hardware based control.
  • Interleaved up to 4 phases in single chip
  • Phase shedding and adding for light load as well as adaptive dead time optimization for efficiency improvement
  • PMBus 1.2 with 400 KHz for telemetry operations.

  • Application examples
  • EVM and firmware collateral

下載 觀看有字幕稿的影片 影片

下載項目

韌體

UCD3138FW-BIDI Bi-Directional Firmware

支援產品和硬體

支援產品和硬體

產品
AC/DC 控制器
UCD3138 高度整合的數位控制器,適用具 3 個回饋迴路和 8 個 DPWM 輸出的隔離電源 UCD3138064 具 64kB 記憶體且適用隔離式電源的高度整合數位控制器 UCD3138064A 適用隔離式電源的高度整合數位控制器 UCD3138128 適用於隔離式電源的高度整合數位控制器 UCD3138A 適用隔離式電源的 UCD3138A 高度整合式數位控制器 UCD3138A64 適用於隔離式電源的高度整合數位控制器
硬體開發
參考設計
TIDA-00653 適用於電池充電應用的非隔離式雙向轉換器參考設計
下載選項

UCD3138FW-BIDI Bi-Directional Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.0C
發行日期: 2023/7/27
lock = 需要匯出核准 (1 分鐘)
產品
AC/DC 控制器
UCD3138 高度整合的數位控制器,適用具 3 個回饋迴路和 8 個 DPWM 輸出的隔離電源 UCD3138064 具 64kB 記憶體且適用隔離式電源的高度整合數位控制器 UCD3138064A 適用隔離式電源的高度整合數位控制器 UCD3138128 適用於隔離式電源的高度整合數位控制器 UCD3138A 適用隔離式電源的 UCD3138A 高度整合式數位控制器 UCD3138A64 適用於隔離式電源的高度整合數位控制器
硬體開發
參考設計
TIDA-00653 適用於電池充電應用的非隔離式雙向轉換器參考設計

版本資訊

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcc64 or www.ti.com/lit/xx/tidcc64c/tidcc64c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCC64. Please update any bookmarks accordingly.

技術文件

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* 使用指南 Bidirection DC-to-DC Converter User's Guide (Rev. A) 2015/10/27

相關設計資源

軟體開發

應用軟體及架構
FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO Fusion Digital Power Studio

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援

影片系列

觀看所有影片