WHIS-3P-SAFERTOS

WITTENSTEIN SAFERTOS 預先認證的安全 RTOS

概覽

SAFERTOS® 是專為嵌入式處理器設計的獨特即時作業系統。經 TÜV SÜD 預先認證,符合 IEC 61508 SIL3 與 ISO 26262 ASILD 標準。SAFERTOS® 是由 WHIS 專家團隊專為安全而打造,適用於全球重要安全應用。WHIS 與德州儀器的合作已經超過十年。在此期間,WHIS 已將 SAFERTOS® 移植至各種 TI 處理器,支援所有熱門核心,並可依要求提供其他架構。SAFERTOS® 專為您的特定處理器/編譯器組合量身打造,隨附完整的原始程式碼與設計保證包,可完全一目了然整個設計生命週期。許多 WHIS 客戶開始使用 FreeRTOS 進行開發,由於移轉路徑明確,從 FreeRTOS 轉換到 SAFERTOS® 非常簡單。WHIS 提供免費手冊,其中包含從 FreeRTOS 核心升級至 SAFERTOS® 的詳細指示。

特點
  • 由安全系統公司 WHIS 開發
  • 支援廣泛的國際開發標準
  • 以 FreeRTOS 功能模型為基礎,移轉簡單
  • 通過 TÜV SÜD 預先認證,符合 IEC 61508-3 SIL 3 標準
  • 通過 TÜV SÜD 預先認證,符合 ISO 26262 ASIL D 標準
  • WITTENSTEIN 集團的一部分,成立於 1948 年
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

下載項目

作業系統 (OS)

SAFERTOS 免費的二進位評估封裝

支援產品和硬體

SAFERTOS 免費的二進位評估封裝

close
最新版本
版本: null
發行日期: 2026/3/8

支援與培訓

免責聲明

以上特定資訊和資源 (包括非 TI 網站的連結) 可能由第三方合作夥伴提供,且將其納入此處僅供方便使用。TI 不是該等資訊和資源之內容的提供者,亦不為該等資訊和資源之內容負責,且您應代表您自己針對您的預期使用,對其進行審慎評估。在此處納入該等資訊和資源並不暗示 TI 對任何第三方公司的背書,且不應解讀為對任何第三方產品或服務之適用性的保證或聲明,無論是獨立或結合任何 TI 產品或服務皆然。