選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

ARM-CGT-CLANG

Arm® code generation tools - compiler

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: 4.0.2.LTS
發行日期: 2025/2/19
產品
Sub-1 GHz 無線 MCU
CC1310 含 128kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm Cortex-M3 Sub-1 GHz 無線 MCU CC1312R 具有 352kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm Cortex-M4F Sub-1 GHz 無線 MCU CC1350 具 128kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm Cortex-M3 多協定 Sub-1 GHz 和 2.4 GHz 無線 MCU CC1352P SimpleLink™ ARM Cortex-M4F 多協定低於 1 GHz 和 2.4 GHz 無線 MCU 整合式功率放大器 CC1352P7 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多協定 sub-1 GHz 和 2.4-GHz 無線 MCU 整合式功率放大器 CC1352R 具有 352kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm Cortex-M4F 多協定 Sub-1 GHz 和 2.4 GHz 無線 MCU
Wi-Fi 產品
CC3120 SimpleLink™ Wi-Fi® 網路處理器,適用 MCU 應用的物聯網解決方案 CC3220R 具 6 TLS/SSL 和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位元 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 無線 MCU CC3220S 具安全開機和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位元 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 無線 MCU
低耗電 2.4-GHz 產品
CC2640R2F 具 128-kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1 低耗能無線 MCU CC2642R 具有 352kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm Cortex-M4F Bluetooth® 低耗能無線微控制器 CC2651R3 具有 352-kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm® Cortex®-M4 單協定 2.4-GHz 無線 MCU CC2652P 具有整合式功率放大器的 SimpleLink™ ARM Cortex-M4F 多協定 2.4 GHz 無線 MCU CC2652P7 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多協定 2.4-GHz 無線 MCU、704-kB 快閃記憶體、整合式功率放大器 CC2652R 具有 352 kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 ARM Cortex-M4F 多協定 2.4 GHz 無線 MCU CC2652RB 具有無晶體震盪 BAW 諧振器的 SimpleLink™ 32 位元 ARM Cortex-M4F 多協定 2.4 GHz 無線 MCU CC2652RSIP 具有 352-KB 記憶體的 SimpleLink™ 多協定 2.4-GHz 無線統級封裝模組
汽車無線連線產品
CC2640R2F-Q1 SimpleLink™ 符合車用資格的 32 位元 Arm Cortex-M3 Bluetooth® 低耗能無線 MCU CC2642R-Q1 通過車規認證的 SimpleLink™ 低功耗藍牙® 無線 MCU

版本資訊

This is the 4.0.2.LTS Long-Term Support (LTS) release on the 4.0.0.LTS Long-Term Support release series of the TI Arm Clang (tiarmclang) Compiler Tools. The tiarmclang compiler tools provide software development tools including the compiler, assembler, and linker, among others, which can be used to develop applications with C/C++ source code for loading and running on Arm Cortex-M and Cortex-R series core processors.

For definitions and explanations of STS, LTS, and the versioning number scheme, please see https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/sdto_cgt_compiler_version_numbers_and_what_they_mean.html.

最新功能

  • Security: Control Flow Integrity (CFI)
  • Security: Support for C11 Secure Functions in C Runtime Library
  • Security: Linker Command File fill() Operator - with optional width argument
  • Security: Support for pad Function Attribute
  • Basic Support for Cortex-R52
  • Support for Suppressing Floating Point Speculation with -ffp-exception-behavior Option
  • Support for Size-Based align(power2) Operator in Linker Command Files
  • Support for MSP M0/M0+Math Accelerator
  • Bug fixes