選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

CC33XX-RTOS-MCU

(PREVIEW) CC33xx device driver for MCU and RTOS platforms

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: R5
發行日期: 2024/9/16

CC33XX RTOS MCU Windows Installer

MD5 校驗和

CC33XX RTOS MCU Linux Installer

MD5 校驗和
產品
Wi-Fi 產品
CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6 配套 IC CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi 6 和 Bluetooth® 低功耗 5.4 配套 IC CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 和 Bluetooth® 低功耗配套模組 CC3350 SimpleLink™ 雙頻 (2.4 和 5 GHz) Wi-Fi 6 配套 IC CC3350MOD SimpleLinkTM dual-band (2.4 and 5 GHz) Wi-Fi 6 companion module CC3351 SimpleLink™ 雙頻 (2.4 和 5GHz) Wi-Fi 6 與 Bluetooth® 低功耗 5.4 配套 IC CC3351MOD SimpleLink™ 雙頻(2.4 和 5GHz)Wi-Fi 6 與 Bluetooth® 低功耗 5.4 配套模組
硬體開發
開發板
BP-CC3301 SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 和 Bluetooth® 低耗能 BoosterPack™ 外掛程式模組 BP-CC3301MOD SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi 6 和 Bluetooth® 低耗能 BoosterPack™ 外掛程式模組 BP-CC3351 SimpleLink™ CC3351 雙頻 Wi-Fi 6 和 Bluetooth® 低功耗 BoosterPack™ 外掛程式模組

版本資訊

This PREVIEW CC33XX RTOS MCU Software Package delivers components that enable engineers to develop applications on the Texas Instruments CC33XX Wi-Fi devices and Sitara family of microcontrollers (MCU).

This software toolkit provides the drivers for CC33XX devices to be used with a Real-Time Operating System (RTOS) on a microcontroller.


This is version R5 of the CC33xx MCU Software Package.

最新功能

  • Driver Source Refactor and Clean up
  • Assert may be set off through a define in osi_kernel.h, also added missing error return after asserts in case asserts are turned off
  • Added new WlanEvent - Error - to inform vendor code of errors inside internal threads
  • Bug Fixes and stabilization