選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

DACX3X0X-PWR-CALC

DACx3x0x family power-consumption calculator tool

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: 1.0
發行日期: 2022/9/1

DACx3x0x family power-consumption calculator tool

MD5 校驗和
產品
精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC43204 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形產生器的 8 位元 4 通道電壓/電流輸出智慧型 DAC DAC53001 具有 Hi-Z、EEPROM、波形產生器的 10 位元、1 通道低功耗電壓/電流輸出智慧型 DAC DAC53002 具有 Hi-Z、EEPROM、波形產生器的 10 位元、2 通道低功耗電壓/電流輸出智慧型 DAC DAC53004 具有 Hi-Z、EEPROM、波形產生器的 10 位元、4 通道低功耗電壓/電流輸出智慧型 DAC DAC53004W 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形產生器且採用 WCSP 封裝的 10 位元 4 通道低功耗 VOUT 和 IOUT 智慧型 DAC DAC53202 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形產生器的 10 位元 2 通道電壓/電流輸出智慧型 DAC DAC53204 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形產生器的 10 位元 4 通道電壓/電流輸出智慧型 DAC DAC53204-Q1 具有 Hi-Z、EEPROM、波形產生器的車用 10 位元 4 通道電壓/電流輸出智慧型 DAC DAC53204W 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形產生器且採用 WCSP 封裝的 10 位元 4 通道電壓/電流輸出智慧型 DAC DAC63001 具有 Hi-Z、EEPROM、波形產生器的 12 位元、1 通道低功耗電壓/電流輸出智慧型 DAC DAC63002 具有 Hi-Z、EEPROM、波形產生器的 12 位元、2 通道低功耗電壓/電流輸出智慧型 DAC DAC63004 具有 Hi-Z、EEPROM、波形產生器的 12 位元、4 通道低功耗電壓/電流輸出智慧型 DAC DAC63004W 採用晶圓晶片尺寸封裝、具有 I²C、SPI 及 PWM 的超低功耗四通道 12 位元智慧型 DAC DAC63202 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形產生器的 12 位元 2 通道電壓/電流輸出智慧型 DAC DAC63202W 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形產生器且採用 WCSP 封裝的 12 位元 2 通道電壓/電流輸出智慧型 DAC DAC63204 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形產生器的 12 位元 4 通道電壓/電流輸出智慧型 DAC DAC63204-Q1 具有 Hi-Z、EEPROM、波形產生器的車用 12 位元 4 通道電壓/電流輸出智慧型 DAC

版本資訊

First release of the DACx3x0x-PWM-CALC. The Calculator sheet takes certain input parameters from the user like the DAC output mode, number of active/powered-on channels, current output range, reference setting, the supply given to the DAC (VDD), and the load resistance for each channel. The Average Power sheet takes certain input parameters from the user like the DAC output mode, VDD(V), duty cycle(%), total typical static current and total max static current. Users can have any number of DAC configurations as long as the duty cycle adds up to 100%. The total typical static current and total max static current for each DAC configuration can be calculated on the Calculator sheet by setting DAC output mode, number of active/powered-on channels, current output range, reference setting, the supply given to the DAC (VDD), and the load resistance for each channel for each DAC configuration.