選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

DDR-MARGIN-FW

Firmware and scripts to measure system DDR margin

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
版本: 1.8.0.2
發行日期: 2025/3/31

Firmware and supporting scripts for the AM62A and AM62P family of devices

SHA-256 校驗和

Firmware and supporting scripts for the AM62x family of devices

SHA-256 校驗和

Firmware and supporting scripts for the AM64x family of devices

SHA-256 校驗和
產品
多媒體與工業網路 SoC
AM623 具有 Arm® Cortex®-A53 型物體與手勢辨識功能的物聯網 (IoT) 與閘道 SoC AM625 配備 Arm® Cortex®-A53 型邊緣 AI 與 Full-HD 雙顯示器的人機互動 SoC AM625SIP 封裝中具有 Arm® Cortex®-A53 和整合式 LPDDR4 的通用系統 AM62A3 具 RGB-IR ISP 且適用 1-2 台攝影機、低功耗、視訊監控、零售自動化的 1 TOPS 視覺 SoC AM62A7 具 RGB-IR ISP 且適用 1-2 台攝影機、低功耗系統、機器視覺、機器人的 2 TOPS 視覺 SoC AM62P 具有三欄顯示、3D 圖形、4K 視訊編解碼器且適用於 HMI 的 Arm®Cortex®-A53 SoC AM62P-Q1 具有進階 3D 圖形、4K 視訊編碼器和嵌入式安全性的車用顯示器 SoC AM6411 單核 64 位元 Arm® Cortex®-A53、單核 Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0 和安全性 AM6412 雙核 64 位元 Arm® Cortex®-A53、單核 Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0 和安全性 AM6421 單核心 64 位元 Arm® Cortex®-A53、單核心 Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0 和安全性 AM6422 雙核心 64 位元 Arm® Cortex®-A53、雙核心 Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0 和安全性 AM6441 單核心 64 位元 Arm® Cortex®-A53、四核心 Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0 和安全性 AM6442 雙核心 64 位元 Arm® Cortex®-A53、四核心 Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0 和安全性
汽車駕駛輔助 SoC
AM620-Q1 適用於駕駛監控、網路和 V2X 系統且具備嵌入式安全性的汽車運算 SoC AM625-Q1 具有數位儀表嵌入式安全性的車用顯示器 SoC AM62A3-Q1 具 RGB-IR ISP 且適用 1-2 台攝影機、駕駛監控和行車紀錄器的車用 1 TOPS 視覺 SoC AM62A7-Q1 具 RGB-IR ISP 且適用 1-2 台攝影機、駕駛監控、前置攝影機的 2 TOPS 視覺 SoC

版本資訊

The DDR margin firmware and supporting scripts allow visualization and measurement of system margin in the DDR interface on board. These tools enable probe-less measurement of critical data signals to understand the integrity and robustness of the interface.

最新功能

  • Firmware update for AM62A/AM62P to fix corner cases where some units had a corrupted eye diagram
  • This would previously result in the script erroring out
  • Script updates for the following
  • Fixed issues with path parsing when files are outside of directory where script resides
  • Fixed corner condition where script would fail with corrupted eye diagram, now outputs warning message 
  • Message: "...log may not accurately depict eye!"
  • Removed preview eye .png generation and display