選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

DIGITALTEMPSENSORSEVM-SW

Eval Board Software for Hardware Monitors and Digital Temp Sensors

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: 01.00.00.00
發行日期: 2012/1/26
產品
數位溫度感測器
LM63 具風扇控制的 1 個遠端與本機溫度感測器 LM64 具風扇控制與 5 個 GPIO 的 1 個遠端與本機溫度感測器 LM71 具 SPI 介面的 ±1.5°C 溫度感測器 LM71-Q1 具 SPI 介面的汽車級、±1.5°C 溫度感測器 LM73 具 I2C/SMBus 介面的 ±1°C 溫度感測器 LM86 具 SMBu 介面的 ±0.75°C 遠端和本機溫度感測器 LM89 具 SMBus 介面和 2 個匯流排分載位址的 ± 0.75 ° C 遠端和本機溫度感測器 LM90 具 SMBus 介面的遠端和本機溫度感測器 LM93 具硬體監控器和 16 個電源電壓監控器的 2 個遠端、1 個本機溫度感測器 LM95010 具 SensorPath 介面的 ±2°C 溫度感測器 LM95071 具 SPI 介面的 ±1°C 溫度感測器 LM95221 具 beta 補償和 SMBus、I2C 介面的 ±3°C 雙遠端和本機溫度感測器 LM95231 具 TruTherm™ 技術和 SMBus 介面的雙遠端和本機溫度感測器 LM95235 具 SMBus、beta 補償且適用 65/90nm 二極體的 ±0.75°C 遠端和本機溫度感測器 LM95235-Q1 具 TruTherm™ 技術和 SMBus 的汽車級 ±2°C 遠端和本機溫度感測器 LM96000 具風扇控制和 6 個電源電壓監控器的硬體監控器 LM96080 具風扇速度和電源電壓監控器的 1 個本機溫度感測器 LM96163 具 beta 補償和風扇控制的 1 個遠端與本機溫度感測器 LM99 具 TruTherm™ 技術和 SMBus 介面的遠端和本機溫度感測器

版本資訊

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snac010 or www.ti.com/lit/xx/snac010/snac010.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNAC010. Please update any bookmarks accordingly.