選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

DLPC4430EVM-SW

DLPC4430EVM Software Bundle

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: 6.1.2
發行日期: 2024/11/20
lock = 需要匯出核准 (1 分鐘)
產品
≥ 0.47 吋陣列產品
DLP670RE 0.67 吋 WUXGA DLP® 數位微鏡裝置 (DMD) DLP780NE 0.78 吋 1080p DLP® 數位微型反射鏡元件 (DMD) DLP781NE 0.78 吋 1080p ProAV DLP® 數位微型反射鏡元件 (DMD) DLP800RE 0.80 吋 WUXGA DLP® 數位微型反射鏡元件 (DMD) DLP801RE 0.80 吋 WUXGA ProAV DLP® 數位微型反射鏡元件 (DMD) DLPC4430 適用於 DLP780NE、DLP781NE、DLP800RE 和 DLP801RE 數位微鏡裝置 (DMD) 的 DLP® 控制器
硬體開發
開發板
DLPC4430EVM 適用於單控制器配置的 DLPC4430EVM 評估模組

文件

版本資訊

 

-------------------------------------------------------------------------------

                          DLPC4430EVM Software 

-------------------------------------------------------------------------------

                          Release         : Version 6.1.1

                          Date            : 30-September-2023

-------------------------------------------------------------------------------

 

This is the release for the DLPC4430EVM SW. 

The table below identifies appropriate image file to be used on a given system.

 

DMD        | Illumination  | Resoluton  |        Project filename

-------------------------------------------------------------------------------

DLP550HE   |   LED         |            | Flash_DLPC4430_DLP550HE_p55_SVGA_S450_LED.img

DLP550JE   |   LED         |   Low Res  | Flash_DLPC4430_DLP550JE_p55_XGA_S450_LED.img

DLP650LE   |   LED         |            | Flash_DLPC4430_DLP650LE_p65_WXGA800_S450_LED.img

 

DLP470NE   |   LED         |            | Flash_DLPC4430_DLP470NE_p47_TRP_1080p_S410_LED.img

DLP480RE   |   LED         |            | Flash_DLPC4430_DLP480RE_p48_TRP_WUXGA_S410_LED.img                      

DLP650NE   |   LED         |   High Res | Flash_DLPC4430_DLP650NE_p65_VSP_1080P_S600_LED.img

DLP670RE   |   LED         |            | Flash_DLPC4430_DLP670RE_p67_VSP_WUXGA_S600_LED.img

DLP780NE   |   LED         |            | Flash_DLPC4430_DLP780NE_p78_HEP_1080p_S600_LED.img

DLP800RE   |   LED         |            | Flash_DLPC4430_DLP800RE_p8_HEP_WUXGA_S600_LED.img

------------------------------------------------------------------------------

 

General Requirements:

- To flash the system with the latest DLPC4420EVM software, use DLPC44xxGUI available on TI.com

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

                          Documentation and Support Files  

-------------------------------------------------------------------------------

 

In addition, the software package includes other documentation and support files:

 

- DLPC4430 Software

- Programmers Guide

- Manifest

- Readme

- DLPC44xxGUI Files

- EDID Programmer Tool Files

- JTAG Programmer Tool Files

- TI Disclaimer